您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0461 - Rubber buffers type E
Blohm
Buffer elements
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/daempfungselemente/26103.prj},{NB=B0461.04002055},{BESTBLOHM=B0461.04002055},{D=40},{H=20},{G=M8},{T=8},{BELASTUNG=660},{FEDERSTK=550},{GEW=0.0478},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=MIN},{NDM=8.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
T
Screw-depth
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0461.00800855
B0461.00800855
8
8
M3
3
44
88
0.0008
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.01501255
B0461.01501255
15
12
M4
4
182
165
0.0046
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.01501555
B0461.01501555
15
15
M4
4
130
100
0.0055
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.01502055
B0461.01502055
15
20
M4
4
113
75
0.0054
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.02001555
B0461.02001555
20
15
M6
6
246
145
0.0088
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.02002055
B0461.02002055
20
20
M6
6
216
94
0.0119
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.02002555
B0461.02002555
20
25
M6
6
169
65
0.0131
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.02501555
B0461.02501555
25
15
M6
6
540
270
0.0147
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.02502555
B0461.02502555
25
25
M6
6
315
105
0.0216
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.02503055
B0461.02503055
25
30
M6
6
281
85
0.0221
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.02504055
B0461.02504055
25
40
M6
6
300
75
0.0280
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.03001555
B0461.03001555
30
15
M8
8
491
545
0.0233
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.03002555
B0461.03002555
30
25
M8
8
416
160
0.0321
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.03003055
B0461.03003055
30
30
M8
8
425
125
0.0347
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.03004055
B0461.03004055
30
40
M8
8
315
85
0.0438
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.04002055
B0461.04002055
40
20
M8
8
660
550
0.0478
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.04002555
B0461.04002555
40
25
M8
8
1000
500
0.0539
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.04003055
B0461.04003055
40
30
M8
8
870
300
0.0614
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.04004055
B0461.04004055
40
40
M8
8
1040
260
0.0753
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.05002055
B0461.05002055
50
20
M10
10
860
860
0.0761
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.05002555
B0461.05002555
50
25
M10
10
1400
700
0.0899
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.05003055
B0461.05003055
50
30
M10
10
1575
450
0.0941
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.05004055
B0461.05004055
50
40
M10
10
1400
350
0.1270
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.05005055
B0461.05005055
50
50
M10
10
850
170
0.1369
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0461.06003055
B0461.06003055
60
30
M10
10
1400
700
0.1537
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表