피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0374 - Levelling feet Hygienic DESIGN
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/stellfuesse/k1303.prj},{NB=B0374.112020X14000},{D=120},{D2=30},{H=32},{H1=200},{H2=60},{H3=121},{L1=60},{L3=140},{SW=17},{SW1=26},{BELASTUNG=30},{GEW=1.3090},{EAN=MIN},{L2X=45},{NDM=20.0},{XV=0.50},{XA=4.00},{XB=27.50},{XC=20.00},{XD=115.50},{XE=10.00},{XF=3.00},{XG=30.00},{XH=24.00},{XI=7.00},{XJ=41.30},{XK=1.50},{XL=52.00},{XM=7.00},{XN=18.50},{XO=15.00},{XP=12.00},{XQ=0.00},{XR=0.00},{XS=0.00},{XT=35.60},{XU=0.000},{BESTBLOHM=B0374.112020X140},{FORM=A},{A=-},{D1=M20},{L=79},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mmm]
H3
height
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
BELASTUNG
Load rating max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
XV
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0374.106012X140
B0374.106012X140
A
-
60
M12
24
23
191
51
112
79
60
140
13
20
10
0.4619
Yes
73269086
2.00
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.106012X190
B0374.106012X190
A
-
60
M12
24
23
241
51
137
104
85
190
13
20
10
0.5407
Yes
73269086
2.00
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.106016X140
B0374.106016X140
A
-
60
M16
24
23
191
51
112
79
60
140
13
20
10
0.4869
Yes
73269086
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.106016X190
B0374.106016X190
A
-
60
M16
24
23
241
51
137
104
85
190
13
20
10
0.6038
Yes
73269086
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.108016X140
B0374.108016X140
A
-
80
M16
24
25
193
53
114
79
60
140
13
20
20
0.6236
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.108016X190
B0374.108016X190
A
-
80
M16
24
25
243
53
139
104
85
190
13
20
20
0.7411
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.108020X140
B0374.108020X140
A
-
80
M20
30
25
193
53
114
79
60
140
17
26
20
0.8129
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.108020X190
B0374.108020X190
A
-
80
M20
30
25
243
53
139
104
85
190
17
26
20
0.9952
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.108024X140
B0374.108024X140
A
-
80
M24
35
25
193
53
114
79
60
140
20
30
20
1.0130
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.108024X190
B0374.108024X190
A
-
80
M24
35
25
243
53
139
104
85
190
20
30
20
1.2750
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.110016X140
B0374.110016X140
A
-
100
M16
24
28
196
56
117
79
60
140
13
20
25
0.7816
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.110016X190
B0374.110016X190
A
-
100
M16
24
28
246
56
142
104
85
190
13
20
25
0.8961
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.110020X140
B0374.110020X140
A
-
100
M20
30
28
196
56
117
79
60
140
17
26
25
0.9693
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.110020X190
B0374.110020X190
A
-
100
M20
30
28
246
56
142
104
85
190
17
26
25
1.1520
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.110024X140
B0374.110024X140
A
-
100
M24
35
28
196
56
117
79
60
140
20
30
25
1.1700
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.110024X190
B0374.110024X190
A
-
100
M24
35
28
246
56
142
104
85
190
20
30
25
1.4260
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.112016X140
B0374.112016X140
A
-
120
M16
24
32
200
60
121
79
60
140
13
20
30
1.1220
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.112016X190
B0374.112016X190
A
-
120
M16
24
32
250
60
146
104
85
190
13
20
30
1.2390
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.112020X140
B0374.112020X140
A
-
120
M20
30
32
200
60
121
79
60
140
17
26
30
1.3090
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.112020X190
B0374.112020X190
A
-
120
M20
30
32
250
60
146
104
85
190
17
26
30
1.4910
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.112024X140
B0374.112024X140
A
-
120
M24
35
32
200
60
121
79
60
140
20
30
30
1.5120
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.112024X190
B0374.112024X190
A
-
120
M24
35
32
250
60
146
104
85
190
20
30
30
1.7640
Yes
73181900
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.206012X140
B0374.206012X140
B
45
60
M12
24
23
191
51
112
79
60
140
13
20
10
0.4740
Yes
73269086
2.00
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.206012X190
B0374.206012X190
B
45
60
M12
24
23
241
51
137
104
85
190
13
20
10
0.6185
Yes
73269086
2.00
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0374.206016X140
B0374.206016X140
B
45
60
M16
24
23
191
51
112
79
60
140
13
20
10
0.5210
Yes
73269086
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 17 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant, Type C3. Po...
Ganter
12.04.2024
B0373 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
Blohm
08.05.2024
2.2.2.H.1 DIN - Hygienic threaded connecting piece (male part) DIN 11853-1
KST
05.12.2023
BAS5110 - Leveling Base M20 with Mounting Plate M10x50
Robotunits
06.11.2023
B0368 - Levelling feet plates ECO die-cast zinc, stainless steel or plastic...
Blohm
08.05.2024
27790 - Levelling feet steel or stainless steel
norelem
30.04.2024
LM.F-HD-SST - ELESA-Levelling elements Hygienic Design
Elesa
13.05.2024
LM-HD-SST - ELESA-Levelling elements Hygienic Design
Elesa
13.05.2024
GN 20 - Leveling Feet, Stainless Steel, Hygienic Design, Type B, with mount...
Ganter
12.04.2024
GN 20 - Leveling Feet, Stainless Steel, Hygienic Design, Type A, without mo...
Ganter
12.04.2024
GN 19 - Leveling Feet, Stainless Steel, Hygienic Design, Type A, without mo...
Ganter
12.04.2024
GN 305 - Adjustable Hand Levers, Stainless Steel, Hygienic Design, with scr...
Ganter
12.04.2024
SVF - Sterile Visual Flow Indicator for Hygienic Application
L.J. Star
28.02.2022
K1649 - Seal washers in Hygienic DESIGN
KIPP
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성