您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0365 - Levelling feet plates die-cast zinc or stainless steel
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/stellfuesse/27817.prj},{NB=B0365.30801},{BESTBLOHM=B0365.30801},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FORM=C},{AUSF=mit Anschraubbohrung (offen) ohne Anti-Slip-Platte},{D=80},{A=55},{H=18},{BELASTUNG=35},{GEW=0.2235},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=79070060},{EAN=MIN},{TYP=C},{TYP1=1.000},{Z=0.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
H
height
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
load capacity max. kN
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0365.10401
B0365.10401
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
40
0
18
20
0.0827
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.10451
B0365.10451
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
45
0
18
25
0.1108
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.10501
B0365.10501
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
50
0
18
25
0.1249
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.10601
B0365.10601
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
60
0
18
35
0.1581
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.10801
B0365.10801
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
80
0
18
35
0.2145
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.11001
B0365.11001
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
100
0
18
35
0.3197
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.11201
B0365.11201
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
120
0
18
35
0.4196
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.20601
B0365.20601
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
60
0
20
25
0.1693
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.20801
B0365.20801
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
80
55
20
30
0.2344
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.21001
B0365.21001
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
100
74
20
35
0.3564
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.21201
B0365.21201
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
120
74
20
35
0.4763
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.30801
B0365.30801
die cast zinc
C
with screw-on hole (open)...
80
55
18
35
0.2235
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.31001
B0365.31001
die cast zinc
C
with screw-on hole (open)...
100
74
18
35
0.3236
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.40801
B0365.40801
die cast zinc
D
with screw-on hole (open)...
80
55
20
35
0.2406
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.41001
B0365.41001
die cast zinc
D
with screw-on hole (open)...
100
74
20
35
0.3614
Yes
79070060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.10602
B0365.10602
Stainless steel
A
without screw-on hole wit...
60
0
18
45
0.2200
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.10802
B0365.10802
Stainless steel
A
without screw-on hole wit...
80
0
18
45
0.3792
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.11002
B0365.11002
Stainless steel
A
without screw-on hole wit...
100
0
18
45
0.6029
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.20602
B0365.20602
Stainless steel
B
without screw-on hole wit...
60
0
20
45
0.2278
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.20802
B0365.20802
Stainless steel
B
without screw-on hole wit...
80
0
20
45
0.3991
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.21002
B0365.21002
Stainless steel
B
without screw-on hole wit...
100
0
20
45
0.6344
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.30802
B0365.30802
Stainless steel
C
with screw-on hole (open)...
80
55
18
45
0.3581
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.31002
B0365.31002
Stainless steel
C
with screw-on hole (open)...
100
74
18
45
0.5899
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.40802
B0365.40802
Stainless steel
D
with screw-on hole (open)...
80
55
20
45
0.3767
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0365.41002
B0365.41002
Stainless steel
D
with screw-on hole (open)...
100
74
20
45
0.6210
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Threaded Rod SS Metric for Swivel Feet, Ball Joint 15
FATH
14.03.2024
Base PA BDH for Swivel Feet, Ball Joint 15, Black
FATH
14.03.2024
27801 - Swivel feet plates die-cast zinc or stainless steel
norelem
30.05.2024
K0416 - Swivel feet plates die-cast zinc or stainless steel
KIPP
27.05.2024
B0357 - Swivel feet plates die-cast zinc or stainless steel
Blohm
03.06.2024
K0425 - Levelling feet plates die-cast zinc or stainless steel
KIPP
27.05.2024
27817 - Levelling feet plates die-cast zinc or stainless steel
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表