피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0125 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secured
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07160_4.prj},{NB=B0125.812X50},{BESTBLOHM=B0125.812X50},{D=M12},{K=12},{DK=18.0},{SW=10},{L=50},{L1=12},{LS=0.00},{LG=5.25},{ESD=1.80},{ASD=0.90},{GEW=0.0522},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{XA=3.5},{XB=4.6},{XC=6.0},{XD=1.3},{XE=0.500},{XF=6.200},{XG=18.000},{XH=50.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
K
height
[mm]
DK
diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
ESD
Tightening torque approx. Nm
[Nm]
ASD
Loosening torque approx. Nm
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0125.804X10
B0125.804X10
M 4
4
7.0
3
10
5
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0017
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.804X12
B0125.804X12
M 4
4
7.0
3
12
5
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0018
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.804X16
B0125.804X16
M 4
4
7.0
3
16
6
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.804X20
B0125.804X20
M 4
4
7.0
3
20
7
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0023
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.804X25
B0125.804X25
M 4
4
7.0
3
25
7
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0027
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X10
B0125.805X10
M 5
5
8.5
4
10
5
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0046
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X12
B0125.805X12
M 5
5
8.5
4
12
6
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0030
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X16
B0125.805X16
M 5
5
8.5
4
16
7
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0034
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X20
B0125.805X20
M 5
5
8.5
4
20
7
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0041
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X25
B0125.805X25
M 5
5
8.5
4
25
8
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0028
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X30
B0125.805X30
M 5
5
8.5
4
30
8
4.00
8.00
0.25
0.10
0.0053
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X40
B0125.805X40
M 5
5
8.5
4
40
8
14.00
18.00
0.25
0.10
0.0068
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X10
B0125.806X10
M 6
6
10.0
5
10
5
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0044
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X12
B0125.806X12
M 6
6
10.0
5
12
6
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0046
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X16
B0125.806X16
M 6
6
10.0
5
16
7
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0054
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X20
B0125.806X20
M 6
6
10.0
5
20
7
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0061
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X25
B0125.806X25
M 6
6
10.0
5
25
8
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0069
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X30
B0125.806X30
M 6
6
10.0
5
30
8
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0076
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X35
B0125.806X35
M 6
6
10.0
5
35
8
6.00
11.00
0.45
0.25
0.0089
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X40
B0125.806X40
M 6
6
10.0
5
40
8
11.00
16.00
0.45
0.25
0.0100
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X45
B0125.806X45
M 6
6
10.0
5
45
8
16.00
21.00
0.45
0.25
0.0110
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X50
B0125.806X50
M 6
6
10.0
5
50
8
21.00
26.00
0.45
0.25
0.0121
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.808X16
B0125.808X16
M 8
8
13.0
6
16
7
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0112
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.808X20
B0125.808X20
M 8
8
13.0
6
20
8
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0126
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.808X25
B0125.808X25
M 8
8
13.0
6
25
8
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0140
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0124 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
Blohm
08.05.2024
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
B0127 - Socket head screws with low head DIN 6912
Blohm
08.05.2024
ISO 4762 BUMAX 109 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
KIPP
27.05.2024
Modèle 416505 - Rondelle plate large L découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
DIN EN ISO 4762 - Hexagon socket head cap screw, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
K0869 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secur...
KIPP
27.05.2024
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
Reference 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
07160 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secur...
norelem
30.05.2024
ISO 4762 BUMAX SDX 109 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성