目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0123 - Socket head screws full thread, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07159.prj},{NB=B0123.412X90},{BESTBLOHM=B0123.412X90},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=silber},{OBFG=galvanisch verzinkt},{FESTKL=8.8},{SS=-},{D=M12},{DK=18.0},{L=90},{K=12},{SW=10},{GEW=0.0812},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweise},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
DK
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
height
[mm]
SW
width across flat
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0123.05X40
B0123.05X40
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
40
5
4
0.0066
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.05X50
B0123.05X50
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
50
5
4
0.0077
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.05X60
B0123.05X60
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
60
5
4
0.0089
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.05X80
B0123.05X80
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
80
5
4
0.0113
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X40
B0123.06X40
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
40
6
5
0.0096
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X50
B0123.06X50
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
50
6
5
0.0113
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X60
B0123.06X60
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
60
6
5
0.0129
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X70
B0123.06X70
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
70
6
5
0.0146
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X90
B0123.06X90
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
90
6
5
0.0179
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X100
B0123.06X100
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
100
6
5
0.0197
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.08X50
B0123.08X50
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
50
8
6
0.0220
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.08X60
B0123.08X60
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
60
8
6
0.0249
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.08X70
B0123.08X70
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
70
8
6
0.0282
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.08X80
B0123.08X80
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
80
8
6
0.0310
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.08X90
B0123.08X90
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
90
8
6
0.0342
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X50
B0123.10X50
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
50
10
8
0.0363
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X60
B0123.10X60
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
60
10
8
0.0414
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X70
B0123.10X70
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
70
10
8
0.0462
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X80
B0123.10X80
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
80
10
8
0.0510
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X90
B0123.10X90
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
90
10
8
0.0561
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X100
B0123.10X100
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
100
10
8
0.0612
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.12X80
B0123.12X80
Steel
black
bright
8.8
-
M12
18.0
80
12
10
0.0743
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.12X90
B0123.12X90
Steel
black
bright
8.8
-
M12
18.0
90
12
10
0.0812
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.12X100
B0123.12X100
Steel
black
bright
8.8
-
M12
18.0
100
12
10
0.0881
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.405X40
B0123.405X40
Steel
silver
galvanised
8.8
-
M5
8.5
40
5
4
0.0065
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表