피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0046 - Indexing plungers
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089.prj},{NB=B0046.04516(D_ENTSPANNT)},{D=16},{D2=40},{L=96.0},{L1=32},{L2=18},{L3=28},{H=16.0},{SW1=27},{F=3.2},{F1=20.0},{F2=46},{GEW=0.2672},{EAN=MIN},{TAB=1},{TAB1=2},{TAB2=1},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=30.0},{XB=16.3},{XC=18.5},{XD=27.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=3.2},{XH=3.5},{XI=0.8},{XJ=37.0},{XK=5.0},{XL=33.0},{XM=18.0},{XN=9.6},{XO=10.0},{XP=16.7},{XQ=4.55},{XR=17.9},{XMUTTERH=12.000},{XT=30.000},{XU=36.000},{ST=2.000},{BESTBLOHM=B0046.04516},{SS=1.4034},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=gehärtet},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{FORM=D},{AUSF=mit Rastnut, mit Kontermutter},{D1=M 24 x 2},{SW2=36},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{POS=ENTSPANNT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
H
height
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
SW2
width across flats
ⁿ/ₐ
F
chamfer 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0046.1903
B0046.1903
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
A
non-lockout type without ...
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0047
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.1004
B0046.1004
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
A
non-lockout type without ...
4
M 8 x 1
18
38.5
15
6
13
4.0
10
0
1.0
6.0
12
0.0100
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.1105
B0046.1105
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
A
non-lockout type without ...
5
M 10 x 1
21
43.5
17
7
15
5.0
13
0
1.3
5.0
12
0.0191
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.1206
B0046.1206
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
A
non-lockout type without ...
6
M 12 x 1,5
25
51.7
20
8
17
6.0
14
0
1.8
6.0
14
0.0285
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.1308
B0046.1308
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
A
non-lockout type without ...
8
M 16 x 1,5
33
68.0
26
10
23
8.0
19
0
2.3
15.0
35
0.0699
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.1410
B0046.1410
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
A
non-lockout type without ...
10
M 20 x 1,5
33
74.0
28
12
25
10.0
22
0
2.8
15.0
34
0.1140
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.1412
B0046.1412
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
A
non-lockout type without ...
12
M 20 x 1,5
33
78.0
28
14
25
12.0
22
0
2.8
15.0
39
0.1148
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.1516
B0046.1516
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
A
non-lockout type without ...
16
M 24 x 2
40
96.0
32
18
28
16.0
27
0
3.2
20.0
46
0.2153
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.2903
B0046.2903
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
B
non-lockout type with loc...
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
10
0.8
4.5
10
0.0061
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.2004
B0046.2004
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
B
non-lockout type with loc...
4
M 8 x 1
18
38.5
15
6
13
4.0
10
13
1.0
6.0
12
0.0126
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.2105
B0046.2105
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
B
non-lockout type with loc...
5
M 10 x 1
21
43.5
17
7
15
5.0
13
17
1.3
5.0
12
0.0251
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.2206
B0046.2206
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
B
non-lockout type with loc...
6
M 12 x 1,5
25
51.7
20
8
17
6.0
14
19
1.8
6.0
14
0.0374
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.2308
B0046.2308
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
B
non-lockout type with loc...
8
M 16 x 1,5
33
68.0
26
10
23
8.0
19
24
2.3
15.0
35
0.0871
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.2410
B0046.2410
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
B
non-lockout type with loc...
10
M 20 x 1,5
33
74.0
28
12
25
10.0
22
30
2.8
15.0
34
0.1451
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.2412
B0046.2412
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
B
non-lockout type with loc...
12
M 20 x 1,5
33
78.0
28
14
25
12.0
22
30
2.8
15.0
39
0.1468
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.2516
B0046.2516
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
B
non-lockout type with loc...
16
M 24 x 2
40
96.0
32
18
28
16.0
27
36
3.2
20.0
46
0.2758
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.3903
B0046.3903
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
C
lockout type without lock...
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0044
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.3004
B0046.3004
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
C
lockout type without lock...
4
M 8 x 1
18
38.5
15
6
13
4.0
10
0
1.0
6.0
12
0.0093
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.3105
B0046.3105
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
C
lockout type without lock...
5
M 10 x 1
21
43.5
17
7
15
5.0
13
0
1.3
5.0
12
0.0178
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.3206
B0046.3206
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
C
lockout type without lock...
6
M 12 x 1,5
25
51.7
20
8
17
6.0
14
0
1.8
6.0
14
0.0273
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.3308
B0046.3308
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
C
lockout type without lock...
8
M 16 x 1,5
33
68.0
26
10
23
8.0
19
0
2.3
15.0
35
0.0668
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.3410
B0046.3410
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
C
lockout type without lock...
10
M 20 x 1,5
33
74.0
28
12
25
10.0
22
0
2.8
15.0
34
0.1112
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.3412
B0046.3412
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
C
lockout type without lock...
12
M 20 x 1,5
33
78.0
28
14
25
12.0
22
0
2.8
15.0
39
0.1114
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.3516
B0046.3516
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
C
lockout type without lock...
16
M 24 x 2
40
96.0
32
18
28
16.0
27
0
3.2
20.0
46
0.2082
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0046.4903
B0046.4903
-
Steel
harded
black grey RAL 7021
D
lockout type with locknut
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
10
0.8
4.5
10
0.0059
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0048 - Indexing plungers with extended indexing pin
Blohm
03.06.2024
B0531 - Indexing plungers
Blohm
03.06.2024
B0057 - Indexing plungers-Premium with tapered pin
Blohm
03.06.2024
B0219 - Clamping levers with plastic handle external thread
Blohm
03.06.2024
MAE-UHG-GT-IG-S-N - Universal Handles GT from Silicone or Rubber NBR, with ...
MÄDLER
10.04.2024
BN 137 - Hex nuts ~0,8d metric fine thread (DIN 934; ~ISO 8673), cl. 8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 13367 - Spring plungers with bolt and hex socket (HALDER EH 22060.), fre...
Bossard Catalog
09.05.2022
QTS-DP Series - QTS-DP Series - (0,635 mm) .025" Q Strip® High Speed Ground...
Samtec
02.11.2021
03338 - Spring plungers push-pull
norelem
30.05.2024
BN 619 - Hex socket set screws with dog point (ISO 4028; DIN 915), A2, stai...
Bossard Catalog
26.01.2023
GMA - Pump unit
WOERNER Lubrication
13.07.2021
safety_valve_series_rv1 - Series RV1
Aventics
13.07.2022
B0046 - Indexing plungers
Blohm
03.06.2024
BN 20214 - Ball-ended thrust screws headless, round ball (HALDER EH 22720.)...
Bossard Catalog
09.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성