피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0003 - Push-in drill bushes, DIN 173, part 1, Form L
Blohm
Drill bushes
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/bohrbuchsen/08920_1.prj},{NB=B0003.L1060X36},{BESTBLOHM=B0003.L1060X36},{FORM=L},{D1=10.6},{D2=18},{L1=36},{AUSF=lang},{D3=30},{D4=12.5},{XF=12.500},{D6=3.0},{L2=10},{L6=4.0},{L7=20},{M=6.00},{T1=0.02},{T2=0.005},{R1=2.0},{R2=8.5},{E1=20.0},{E2=24},{W=-},{GEW=0.1000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,BLOHM},{XA=1.500},{XB=6.000},{XC=26.000},{XD=1.000},{XE=0.000},{XG=20.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter F7
[mm]
D2
Durchmesser m6
[mm]
L1
Length
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
M
distance
[mm]
T1
Tolerance
ⁿ/ₐ
T2
Tolerance
ⁿ/ₐ
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
E1
distance
[mm]
E2
distance
[mm]
W
Angle Alpha
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0003.L0410X12
B0003.L0410X12
L
4.1
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0188
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0410X20
B0003.L0410X20
L
4.1
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0213
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0410X25
B0003.L0410X25
L
4.1
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0229
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0420X12
B0003.L0420X12
L
4.2
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0187
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0420X20
B0003.L0420X20
L
4.2
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0217
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0420X25
B0003.L0420X25
L
4.2
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0232
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0430X12
B0003.L0430X12
L
4.3
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0182
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0430X20
B0003.L0430X20
L
4.3
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0221
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0430X25
B0003.L0430X25
L
4.3
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0247
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0440X12
B0003.L0440X12
L
4.4
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0183
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0440X20
B0003.L0440X20
L
4.4
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0215
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0440X25
B0003.L0440X25
L
4.4
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0450X12
B0003.L0450X12
L
4.5
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0180
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0450X20
B0003.L0450X20
L
4.5
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0217
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0450X25
B0003.L0450X25
L
4.5
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0460X12
B0003.L0460X12
L
4.6
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0182
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0460X20
B0003.L0460X20
L
4.6
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0220
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0460X25
B0003.L0460X25
L
4.6
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0470X12
B0003.L0470X12
L
4.7
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0180
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0470X20
B0003.L0470X20
L
4.7
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0470X25
B0003.L0470X25
L
4.7
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0480X12
B0003.L0480X12
L
4.8
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0185
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0480X20
B0003.L0480X20
L
4.8
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0209
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0480X25
B0003.L0480X25
L
4.8
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0225
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0490X12
B0003.L0490X12
L
4.9
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0179
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
08920 - Push-in drill bushes, DIN 173, part 1, Form L
norelem
30.05.2024
B0002 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
Blohm
03.06.2024
SM 1002-1 DIN 173 A - Renewable drill bushing - Renewable drill bushing
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
RD - Renewable Bushes
Boneham
19.09.2023
Z3154 - Spring stop
STRACK
19.09.2022
B0003 - Push-in drill bushes, DIN 173, part 1, Form K
Blohm
03.06.2024
EH 23112. - Positioning bushings without collar
Halder
22.12.2022
SZ 6250 - Drill bushes for pressing-in
Steinel Normalien
14.05.2024
SFM - Slip/Fixed Renewable Metric
Harcourt
02.04.2024
SM 1002-2 DIN 173 E - Renewable drill bushing - Renewable drill bushing
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
B0001 - Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form A
Blohm
03.06.2024
B0002 - Drill bushes flanged DIN 172 Form B
Blohm
03.06.2024
SFISO CONF - Configurable Slip Fit
Harcourt
07.09.2023
SF - Slip/Fixed Renewable
Harcourt
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성