피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
B 251 - Stahl
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Sicherungsschrauben
B 251 - RIPP LOCK® Sicherungsschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640914030/640914238/640914244.prj},{NB=W251100512},{ARTIKELNUMMER=W251100512},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/e7/1b/b_251_stahl__pv.png},{ECLASS=23-11-06-29},{AMAX=2.40},{B=22},{D2MAX=5.9},{D2MIN=5.7},{DCMAX=11.0},{DCMIN=10.0},{DD=M 5},{DKMAX=9},{DKMIN=8.5},{EMIN=4.58},{KMAX=5},{KMIN=4.82},{LMAXA=12.35},{LMINA=11.65},{LAENGEL=12},{STEIGUNGP=0.80},{S=4},{SMAX=4.095},{SMIN=4.020},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Zylinderkopf mit Flansch},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DCMAX
dc max.
ⁿ/ₐ
DCMIN
dc min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF W2511001245
W2511001245
23-11-06-29
5.25
36
14.0
13.7
22.5
21.5
M 12
19
18.0
11.43
12
11.57
45.50
44.50
45
1.75
10
10.175
10.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001225
W2511001225
23-11-06-29
5.25
36
14.0
13.7
22.5
21.5
M 12
19
18.0
11.43
12
11.57
25.42
24.58
25
1.75
10
10.175
10.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100825
W251100825
23-11-06-29
3.75
28
9.4
9.2
17.0
16.0
M 8
14
13.0
6.86
8
7.64
25.42
24.58
25
1.25
6
6.140
6.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100840
W251100840
23-11-06-29
3.75
28
9.4
9.2
17.0
16.0
M 8
14
13.0
6.86
8
7.64
40.50
39.50
40
1.25
6
6.140
6.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100510
W251100510
23-11-06-29
2.40
22
5.9
5.7
11.0
10.0
M 5
9
8.5
4.58
5
4.82
10.29
9.71
10
0.80
4
4.095
4.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001030
W2511001030
23-11-06-29
4.50
32
11.5
11.2
19.5
18.5
M 10
17
16.0
9.15
10
9.64
30.42
29.58
30
1.50
8
8.175
8.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100516
W251100516
23-11-06-29
2.40
22
5.9
5.7
11.0
10.0
M 5
9
8.5
4.58
5
4.82
16.35
15.65
16
0.80
4
4.095
4.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001020
W2511001020
23-11-06-29
4.50
32
11.5
11.2
19.5
18.5
M 10
17
16.0
9.15
10
9.64
20.42
19.58
20
1.50
8
8.175
8.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100616
W251100616
23-11-06-29
3.00
24
7.0
6.8
13.5
12.5
M 6
11
10.0
5.72
6
5.70
16.35
15.65
16
1.00
5
5.140
5.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100816
W251100816
23-11-06-29
3.75
28
9.4
9.2
17.0
16.0
M 8
14
13.0
6.86
8
7.64
16.35
15.65
16
1.25
6
6.140
6.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001025
W2511001025
23-11-06-29
4.50
32
11.5
11.2
19.5
18.5
M 10
17
16.0
9.15
10
9.64
25.42
24.58
25
1.50
8
8.175
8.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100620
W251100620
23-11-06-29
3.00
24
7.0
6.8
13.5
12.5
M 6
11
10.0
5.72
6
5.70
20.42
19.58
20
1.00
5
5.140
5.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001240
W2511001240
23-11-06-29
5.25
36
14.0
13.7
22.5
21.5
M 12
19
18.0
11.43
12
11.57
40.50
39.50
40
1.75
10
10.175
10.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100512
W251100512
23-11-06-29
2.40
22
5.9
5.7
11.0
10.0
M 5
9
8.5
4.58
5
4.82
12.35
11.65
12
0.80
4
4.095
4.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001220
W2511001220
23-11-06-29
5.25
36
14.0
13.7
22.5
21.5
M 12
19
18.0
11.43
12
11.57
20.42
19.58
20
1.75
10
10.175
10.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100625
W251100625
23-11-06-29
3.00
24
7.0
6.8
13.5
12.5
M 6
11
10.0
5.72
6
5.70
25.42
24.58
25
1.00
5
5.140
5.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001035
W2511001035
23-11-06-29
4.50
32
11.5
11.2
19.5
18.5
M 10
17
16.0
9.15
10
9.64
35.50
34.50
35
1.50
8
8.175
8.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001250
W2511001250
23-11-06-29
5.25
36
14.0
13.7
22.5
21.5
M 12
19
18.0
11.43
12
11.57
50.50
49.50
50
1.75
10
10.175
10.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001235
W2511001235
23-11-06-29
5.25
36
14.0
13.7
22.5
21.5
M 12
19
18.0
11.43
12
11.57
35.50
34.50
35
1.75
10
10.175
10.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100812
W251100812
23-11-06-29
3.75
28
9.4
9.2
17.0
16.0
M 8
14
13.0
6.86
8
7.64
12.35
11.65
12
1.25
6
6.140
6.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100820
W251100820
23-11-06-29
3.75
28
9.4
9.2
17.0
16.0
M 8
14
13.0
6.86
8
7.64
20.42
19.58
20
1.25
6
6.140
6.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100520
W251100520
23-11-06-29
2.40
22
5.9
5.7
11.0
10.0
M 5
9
8.5
4.58
5
4.82
20.42
19.58
20
0.80
4
4.095
4.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W251100610
W251100610
23-11-06-29
3.00
24
7.0
6.8
13.5
12.5
M 6
11
10.0
5.72
6
5.70
10.29
9.71
10
1.00
5
5.140
5.020
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001040
W2511001040
23-11-06-29
4.50
32
11.5
11.2
19.5
18.5
M 10
17
16.0
9.15
10
9.64
40.50
39.50
40
1.50
8
8.175
8.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W2511001230
W2511001230
23-11-06-29
5.25
36
14.0
13.7
22.5
21.5
M 12
19
18.0
11.43
12
11.57
30.42
29.58
30
1.75
10
10.175
10.025
B
Zylinderkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
Standard
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B 251 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Stainless Steek A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
HYC-H - Plug Bolt for HYC
SMC
10.11.2021
07170-11 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DES...
norelem
30.05.2024
V75/2B, V75/2BSS, V100/2B, V150/2B, V150/2BSS, V200/2B, V250/2B, V250/2BSS,...
Brauer
02.11.2015
DIN 6900-4 Z7 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with serrated ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
NTR-HD-PL-E - ELESA-Hygienic Design Screws
Elesa
26.09.2023
BN 1409 - Blind rivets Standard, dome head (POP® SSD...SSBS, SSDH...SSBS; ~...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 3873 - Serrated hex socket head cap screws with flange, partially / full...
Bossard Catalog
31.10.2023
07172 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
norelem
30.05.2024
07280-11 - Hex nuts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
norelem
30.05.2024
HOELF, HOELFS - Flexible Hoses - Low Pressure Type
Misumi
30.06.2021
B 158 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Assembly Group BG22 F100 - Assembly Group BG22 F100
Sikla
08.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성