您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 965 - Edelstahl A2, Kreuzschlitz H
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Senkschrauben
DIN 965 - Senkschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640910882/640912469/640912475.prj},{NB=965A2545},{ARTIKELNUMMER=965A2545},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/bb/0c/din_965_edelstahl_a2_kreuzschlitz_h__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{AMAX=1.6},{B=25},{DD=M 5},{DD1=M 5},{DD2=9,2},{KMAX=2.50},{LMAXA=45.50},{LMINA=44.50},{LAENGEL=45},{RMAX=1.3},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Phillips)},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7046},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 965A268
965A268
23-11-01-03
2.0
28
M 6
M 6
11
3.00
8.30
7.70
8
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2612
965A2612
23-11-01-03
2.0
28
M 6
M 6
11
3.00
12.35
11.65
12
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A21035
965A21035
23-11-01-03
3.0
40
M 10
M 10
18
5.00
35.50
34.50
35
2.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A235
965A235
23-11-01-03
1.0
19
M 3
M 3
5,6
1.65
5.25
4.75
5
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2512
965A2512
23-11-01-03
1.6
25
M 5
M 5
9,2
2.50
12.35
11.65
12
1.3
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2820
965A2820
23-11-01-03
2.5
34
M 8
M 8
14,5
4.00
20.40
19.60
20
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A236
965A236
23-11-01-03
1.0
19
M 3
M 3
5,6
1.65
6.25
5.75
6
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2340
965A2340
23-11-01-03
1.0
19
M 3
M 3
5,6
1.65
40.50
39.50
40
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2650
965A2650
23-11-01-03
2.0
28
M 6
M 6
11
3.00
50.50
49.50
50
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A226
965A226
23-11-01-03
0.8
16
M 2
M 2
3,8
1.20
6.25
5.75
6
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A248
965A248
23-11-01-03
1.4
22
M 4
M 4
7,5
2.20
8.30
7.70
8
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2220
965A2220
23-11-01-03
0.8
16
M 2
M 2
3,8
1.20
20.40
19.60
20
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2535
965A2535
23-11-01-03
1.6
25
M 5
M 5
9,2
2.50
35.50
34.50
35
1.3
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2540
965A2540
23-11-01-03
1.6
25
M 5
M 5
9,2
2.50
40.50
39.50
40
1.3
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A22,56
965A22,56
23-11-01-03
0.9
18
M 2,5
M 2,5
4,7
1.50
6.25
5.75
6
0.7
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2312
965A2312
23-11-01-03
1.0
19
M 3
M 3
5,6
1.65
12.35
11.65
12
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2616
965A2616
23-11-01-03
2.0
28
M 6
M 6
11
3.00
16.35
15.65
16
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2310
965A2310
23-11-01-03
1.0
19
M 3
M 3
5,6
1.65
10.30
9.70
10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2410
965A2410
23-11-01-03
1.4
22
M 4
M 4
7,5
2.20
10.30
9.70
10
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A21016
965A21016
23-11-01-03
3.0
40
M 10
M 10
18
5.00
16.35
15.65
16
2.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2835
965A2835
23-11-01-03
2.5
34
M 8
M 8
14,5
4.00
35.50
34.50
35
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2335
965A2335
23-11-01-03
1.0
19
M 3
M 3
5,6
1.65
35.50
34.50
35
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2450
965A2450
23-11-01-03
1.4
22
M 4
M 4
7,5
2.20
50.50
49.50
50
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2640
965A2640
23-11-01-03
2.0
28
M 6
M 6
11
3.00
40.50
39.50
40
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
BÖLLHOFF 965A2614
965A2614
23-11-01-03
2.0
28
M 6
M 6
11
3.00
14.35
13.65
14
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7046
Standard
A2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 965 - Stainless Steel A4, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 965 A-H - Cross recessed H countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 965 - Steel 4.8 zinc-plated, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 965 - Stainless Steel A2, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
SFHS - Phillips Flat Head Screws
SAMLO
24.03.2023
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62215 - Countersunk raised head machine screw cross recess Philli...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 661 - Phillips flat countersunk head machine screws form H (DIN 965 A; ~...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 3333 - Pozi flat countersunk head machine screws form Z (DIN 965 A; ~ISO...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 84518 - Flat washers without chamfer, series Z (small) (~NFE 25-514 Z), ...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 7046-1 H (DIN 965 A) - FN 406 - 4.8, verzinkt blau - Countersunk flat h...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
6-041 - Countersunk Machine Screw DIN 965
Dirak
15.12.2023
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表