您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 963 - Stahl 4.8 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Senkschrauben
DIN 963 - Senkschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640910882/640911734/640912463.prj},{NB=9634.8VZ1690},{ARTIKELNUMMER=9634.8VZ1690},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/8a/83/din_963_stahl_4.8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{AMAX=4.0},{DD=M 16},{DKMAX=29.0},{DKMIN=28.48},{KMAX=8.00},{LMAXA=90.70},{LMINA=89.30},{LAENGEL=90},{N=4.0},{NMAX=4.37},{NMIN=4.07},{STEIGUNGP=2.00},{RMAX=1.60},{TMAX=4.00},{TMIN=3.2},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Schlitz},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 2009},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=4.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
N
n
ⁿ/ₐ
NMAX
n max.
ⁿ/ₐ
NMIN
n min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9634.8VZ525
9634.8VZ525
23-11-01-03
1.6
M 5
92.0
8.84
2.50
25.40
24.60
25
1.2
1.51
1.26
0.80
0.50
1.30
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ625
9634.8VZ625
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
3.00
25.40
24.60
25
1.6
1.91
1.66
1.00
0.60
1.60
1.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ318
9634.8VZ318
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
18.35
17.65
18
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ340
9634.8VZ340
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
40.50
39.50
40
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ1045
9634.8VZ1045
23-11-01-03
3.0
M 10
18.0
17.57
5.00
45.50
44.50
45
2.5
2.81
2.56
1.50
1.00
2.60
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ2,58
9634.8VZ2,58
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
1.50
8.30
7.70
8
0.6
0.80
0.66
0.45
0.25
0.70
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ1640
9634.8VZ1640
23-11-01-03
4.0
M 16
29.0
28.48
8.00
40.50
39.50
40
4.0
4.37
4.07
2.00
1.60
4.00
3.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ2,55
9634.8VZ2,55
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
1.50
5.24
4.76
5
0.6
0.80
0.66
0.45
0.25
0.70
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ820
9634.8VZ820
23-11-01-03
2.5
M 8
14.5
14.07
4.00
20.40
19.60
20
2.0
2.31
2.06
1.25
0.80
2.10
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ445
9634.8VZ445
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
45.50
44.50
45
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ214
9634.8VZ214
23-11-01-03
0.8
M 2
3.8
3.50
1.20
14.35
13.65
14
0.5
0.70
0.56
0.40
0.20
0.60
0.4
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ330
9634.8VZ330
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
30.40
29.60
30
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ425
9634.8VZ425
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
25.40
24.60
25
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ1250
9634.8VZ1250
23-11-01-03
3.5
M 12
22.0
21.48
6.00
50.50
49.50
50
3.0
3.31
3.06
1.75
1.20
3.00
2.4
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ875
9634.8VZ875
23-11-01-03
2.5
M 8
14.5
14.07
4.00
75.60
74.40
75
2.0
2.31
2.06
1.25
0.80
2.10
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ622
9634.8VZ622
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
3.00
22.40
21.60
22
1.6
1.91
1.66
1.00
0.60
1.60
1.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ1625
9634.8VZ1625
23-11-01-03
4.0
M 16
29.0
28.48
8.00
25.40
24.60
25
4.0
4.37
4.07
2.00
1.60
4.00
3.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ865
9634.8VZ865
23-11-01-03
2.5
M 8
14.5
14.07
4.00
65.60
64.40
65
2.0
2.31
2.06
1.25
0.80
2.10
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ690
9634.8VZ690
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
3.00
90.70
89.30
90
1.6
1.91
1.66
1.00
0.60
1.60
1.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ2,530
9634.8VZ2,530
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
1.50
30.40
29.60
30
0.6
0.80
0.66
0.45
0.25
0.70
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ818
9634.8VZ818
23-11-01-03
2.5
M 8
14.5
14.07
4.00
18.35
17.65
18
2.0
2.31
2.06
1.25
0.80
2.10
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ12100
9634.8VZ12100
23-11-01-03
3.5
M 12
22.0
21.48
6.00
100.70
99.30
100
3.0
3.31
3.06
1.75
1.20
3.00
2.4
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ455
9634.8VZ455
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
55.60
54.40
55
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ25
9634.8VZ25
23-11-01-03
0.8
M 2
3.8
3.50
1.20
5.24
4.76
5
0.5
0.70
0.56
0.40
0.20
0.60
0.4
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 9634.8VZ68
9634.8VZ68
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
3.00
8.30
7.70
8
1.6
1.91
1.66
1.00
0.60
1.60
1.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
verzinkt
Standard
4.8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN ≈963 - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN 551 - Slotted set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 963 (ISO 2009) - FN 302 - 4.8, verzinkt blau - Slotted countersunk flat...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN ≈963 A - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN 963 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 963 (ISO 2009) - FN 334 - rostfrei A2 - Slotted countersunk flat head s...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 963 A - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN 963 - Steel 4.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7985 - Stainless steel A4, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
BN 654 - Slotted flat countersunk head machine screws (DIN 963 A; ISO 2009)...
Bossard Catalog
26.01.2023
ISO 10642 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
INSEX 80 M - Counter Sunk ISO 10642
BUMAX
28.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表