피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 934 - Messing
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 934 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945347/640945580.prj},{NB=934MS4},{ARTIKELNUMMER=934MS4},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/12/bc/din_934_messing__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=4.60},{DAMIN=4.0},{DD=M 4},{DWMIN=5.8},{EMIN=7.66},{MMAX=3.2},{MMIN=2.90},{STEIGUNGP=0.70},{SMAX=7.0},{SMIN=6.78},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4032}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 934MS24
934MS24
23-11-07-01
25.90
24.0
M 24
33.2
39.55
19.0
17.70
3.00
36.0
35.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS22
934MS22
23-11-07-01
23.70
22.0
M 22
29.5
35.03
18.0
16.90
2.50
32.0
31.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS20
934MS20
23-11-07-01
21.60
20.0
M 20
28.2
32.95
16.0
14.90
2.50
30.0
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS6
934MS6
23-11-07-01
6.75
6.0
M 6
8.8
11.05
5.0
4.70
1.00
10.0
9.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS30
934MS30
23-11-07-01
32.40
30.0
M 30
42.7
50.65
24.0
22.70
3.50
46.0
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS8
934MS8
23-11-07-01
8.75
8.0
M 8
11.3
14.38
6.5
6.14
1.25
13.0
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS2
934MS2
23-11-07-01
2.30
2.0
M 2
3.2
4.32
1.6
1.35
0.40
4.0
3.82
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS14
934MS14
23-11-07-01
15.10
14.0
M 14
20.2
24.49
11.0
10.30
2.00
22.0
21.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS4
934MS4
23-11-07-01
4.60
4.0
M 4
5.8
7.66
3.2
2.90
0.70
7.0
6.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS16
934MS16
23-11-07-01
17.30
16.0
M 16
22.2
26.75
13.0
12.30
2.00
24.0
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS5
934MS5
23-11-07-01
5.75
5.0
M 5
6.8
8.79
4.0
3.70
0.80
8.0
7.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS27
934MS27
23-11-07-01
29.10
27.0
M 27
38.0
45.20
22.0
20.70
3.00
41.0
40.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS10
934MS10
23-11-07-01
10.80
10.0
M 10
15.3
18.90
8.0
7.64
1.50
17.0
16.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS3,5
934MS3,5
23-11-07-01
4.00
3.5
M 3,5
5.0
6.58
2.8
2.55
0.60
6.0
5.82
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS2,5
934MS2,5
23-11-07-01
2.50
2.5
M 2,5
4.1
5.45
2.0
1.75
0.45
5.0
4.82
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS3
934MS3
23-11-07-01
3.45
3.0
M 3
4.5
6.01
2.4
2.15
0.50
5.5
5.32
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS18
934MS18
23-11-07-01
19.50
18.0
M 18
25.3
29.56
15.0
14.30
2.50
27.0
26.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
BÖLLHOFF 934MS12
934MS12
23-11-07-01
13.00
12.0
M 12
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19.0
18.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAXR33-S43-H43-C43 - Portal robot
Schneider Electric
10.10.2022
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Steel 8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Brass
Böllhoff
26.10.2021
SGP-FL - Robot flange
CONVUM Ltd.
22.06.2020
GN136 B - Sheet metal hinges, Type B, with through-holes
Berger Tools
02.05.2023
GB/GBF - Precision helical-tooth planetary reducer
NKE FA&ROBOT
15.06.2022
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
iglidur® G - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
DIN 7500 M - Steel zinc-plated, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 653 - Brass
Böllhoff
26.10.2021
DIN 936 - Hexagon thin nuts, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성