您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 934 - Stahl 10, metrisches Feingewinde
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 934 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945347/640945670.prj},{NB=93410121,5},{ARTIKELNUMMER=93410121,5},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/f4/81/din_934_stahl_10_feingewinde__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=13.00},{DAMIN=12},{DD=M 12x1,5},{DWMIN=17.2},{EMIN=21.10},{MMAX=10.0},{MMIN=9.64},{STEIGUNGP=1.75},{SMAX=19},{SMIN=18.67},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4032},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 93410271,5
93410271,5
23-11-07-01
29.10
27
M 27x1,5
38.0
45.20
22.0
20.70
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410272
93410272
23-11-07-01
29.10
27
M 27x2
38.0
45.20
22.0
20.70
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410181,5
93410181,5
23-11-07-01
19.50
18
M 18x1,5
25.3
29.56
15.0
14.30
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410202
93410202
23-11-07-01
21.60
20
M 20x2
28.2
32.95
16.0
14.90
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410101
93410101
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1
15.3
18.90
8.0
7.64
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410332
93410332
23-11-07-01
35.60
33
M 33x2
46.6
55.37
26.0
24.70
3.50
50
49.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410302
93410302
23-11-07-01
32.40
30
M 30x2
42.7
50.65
24.0
22.70
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410221,5
93410221,5
23-11-07-01
23.70
22
M 22x1,5
29.5
35.03
18.0
16.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410222
93410222
23-11-07-01
23.70
22
M 22x2
29.5
35.03
18.0
16.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410121,5
93410121,5
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,5
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410201,5
93410201,5
23-11-07-01
21.60
20
M 20x1,5
28.2
32.95
16.0
14.90
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410361,5
93410361,5
23-11-07-01
38.90
36
M 36x1,5
51.1
60.79
29.0
27.40
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410301,5
93410301,5
23-11-07-01
32.40
30
M 30x1,5
42.7
50.65
24.0
22.70
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410141,5
93410141,5
23-11-07-01
15.10
14
M 14x1,5
20.2
24.49
11.0
10.30
2.00
22
21.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410242
93410242
23-11-07-01
25.90
24
M 24x2
33.2
39.55
19.0
17.70
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410161,5
93410161,5
23-11-07-01
17.30
16
M 16x1,5
22.2
26.75
13.0
12.30
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410331,5
93410331,5
23-11-07-01
35.60
33
M 33x1,5
46.6
55.37
26.0
24.70
3.50
50
49.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410241,5
93410241,5
23-11-07-01
25.90
24
M 24x1,5
33.2
39.55
19.0
17.70
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 9341081
9341081
23-11-07-01
8.75
8
M 8x1
11.3
14.38
6.5
6.14
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
BÖLLHOFF 93410363
93410363
23-11-07-01
38.90
36
M 36x3
51.1
60.79
29.0
27.40
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表