피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 933 - Kunststoff Polyamid natur
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 933 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640924540/640926463.prj},{NB=933KST610},{ARTIKELNUMMER=933KST610},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/1b/4c/din_933_kunststoff_polyamid__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{AMAX=3.00},{CMAX=0.5},{CMIN=0.15},{DAMAX=6.8},{DD=M 6},{DWMINA=8.9},{DWMINB=8.7},{EMINA=11.05},{EMINB=10.89},{K=4.0},{KMAXA=4.15},{KMAXB=4.24},{KMINA=3.80},{KMINB=3.76},{LMAXA=10.29},{LMAXB=MIN},{LMINA=9.71},{LMINB=MIN},{LAENGEL=10},{STEIGUNGP=1.00},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.25},{SMAX=10.0},{SMINA=9.78},{SMINB=9.64},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4017},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=Polyamid natur}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 933KST835
933KST835
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.25
A
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST616
933KST616
23-11-01-01
3.00
0.5
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
16.35
15.65
16
1.00
A
0.25
10.0
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST1280
933KST1280
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
80.60
81.50
79.40
78.50
80
1.75
A
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST620
933KST620
23-11-01-01
3.00
0.5
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
20.42
19.58
20
1.00
A
0.25
10.0
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST316
933KST316
23-11-01-01
1.50
0.4
0.15
3.6
M 3
4.6
6.04
2.0
2.12
1.88
16.35
15.65
16
0.50
A
0.10
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST1020
933KST1020
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
20.42
19.58
20
1.50
A
0.40
17.0
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST1250
933KST1250
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.75
A
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST38
933KST38
23-11-01-01
1.50
0.4
0.15
3.6
M 3
4.6
6.04
2.0
2.12
1.88
8.29
7.71
8
0.50
A
0.10
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST1270
933KST1270
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
70.60
71.50
69.40
68.50
70
1.75
A
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST816
933KST816
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
16.35
15.65
16
1.25
A
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST516
933KST516
23-11-01-01
2.40
0.5
0.15
5.7
M 5
6.9
6.7
8.79
8.63
3.5
6.35
3.74
3.35
3.26
16.35
15.65
16
0.80
A
0.20
8.0
7.78
7.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST35
933KST35
23-11-01-01
1.50
0.4
0.15
3.6
M 3
4.6
6.04
2.0
2.12
1.88
5.24
4.76
5
0.50
A
0.10
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST850
933KST850
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.25
A
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST1055
933KST1055
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
55.60
56.50
54.40
53.50
55
1.50
A
0.40
17.0
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST510
933KST510
23-11-01-01
2.40
0.5
0.15
5.7
M 5
6.9
6.7
8.79
8.63
3.5
6.35
3.74
3.35
3.26
10.29
9.71
10
0.80
A
0.20
8.0
7.78
7.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST830
933KST830
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.25
A
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST512
933KST512
23-11-01-01
2.40
0.5
0.15
5.7
M 5
6.9
6.7
8.79
8.63
3.5
6.35
3.74
3.35
3.26
12.35
11.65
12
0.80
A
0.20
8.0
7.78
7.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST1240
933KST1240
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
40.50
41.25
39.50
38.75
40
1.75
A
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST520
933KST520
23-11-01-01
2.40
0.5
0.15
5.7
M 5
6.9
6.7
8.79
8.63
3.5
6.35
3.74
3.35
3.26
20.42
19.58
20
0.80
A
0.20
8.0
7.78
7.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST1260
933KST1260
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
60.60
61.50
59.40
58.50
60
1.75
A
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST825
933KST825
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.25
A
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST410
933KST410
23-11-01-01
2.10
0.4
0.15
4.7
M 4
5.9
5.7
7.66
7.50
2.8
2.92
3.00
2.68
2.60
10.29
9.71
10
0.70
A
0.20
7.0
6.78
6.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST312
933KST312
23-11-01-01
1.50
0.4
0.15
3.6
M 3
4.6
6.04
2.0
2.12
1.88
12.35
11.65
12
0.50
A
0.10
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST1025
933KST1025
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.50
A
0.40
17.0
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
BÖLLHOFF 933KST1225
933KST1225
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.75
A
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
Polyamid natur
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 1587 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Plastic Natural polyamide
Böllhoff
26.10.2021
DIN 8140 - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Plastic Natural polyamide
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
SPE-P - Plastic Screw (PEEK / Cross Recessed Pan Head Screw)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
22402 - Spur gears,plastic, module 1,25 injection moulded, straight teeth, ...
norelem
26.06.2024
SKINDICHT® GMK - Lock nut plastic
LAPP
10.06.2024
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
DIN 933 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 (ISO 4017) - FN 319 - Polyamid 6.6 - Hexagon set screws with thread...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성