您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 912 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 912 - Zylinderschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640915035/640915041.prj},{NB=912A21045},{ARTIKELNUMMER=912A21045},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/d6/9d/din_912_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{B=32},{DAMAX=11.2},{DD=M 10},{DKMAX=16.0},{DKMIN=15.73},{DSMAX=10.0},{DSMIN=9.78},{EMIN=9.15},{KMAX=10.0},{KMIN=9.64},{LMAXA=45.50},{LMINA=44.50},{LAENGEL=45},{S=8.0},{SMAX=8.175},{SMIN=8.025},{TMIN=5.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Zylinderkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4762},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 912A22060
912A22060
23-11-01-02
52
22.4
M 20
30.0
29.67
20.0
19.67
19.44
20.0
19.48
60.60
59.40
60
17.0
17.230
17.050
10.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A21430
912A21430
23-11-01-02
40
15.7
M 14
21.0
20.67
14.0
13.73
13.72
14.0
13.57
30.42
29.58
30
12.0
12.212
12.032
7.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A21270
912A21270
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12.0
11.73
11.43
12.0
11.57
70.60
69.40
70
10.0
10.175
10.025
6.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A224140
912A224140
23-11-01-02
60
26.4
M 24
36.0
35.61
24.0
23.67
21.73
24.0
23.48
140.80
139.20
140
19.0
19.275
19.065
12.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A2370
912A2370
23-11-01-02
18
3.6
M 3
5.5
5.32
3.0
2.86
2.87
3.0
2.86
70.60
69.40
70
2.5
2.580
2.520
1.3
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A2520
912A2520
23-11-01-02
22
5.7
M 5
8.5
8.28
5.0
4.82
4.58
5.0
4.82
20.42
19.58
20
4.0
4.095
4.020
2.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A22050
912A22050
23-11-01-02
52
22.4
M 20
30.0
29.67
20.0
19.67
19.44
20.0
19.48
50.50
49.50
50
17.0
17.230
17.050
10.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A214130
912A214130
23-11-01-02
40
15.7
M 14
21.0
20.67
14.0
13.73
13.72
14.0
13.57
130.80
129.20
130
12.0
12.212
12.032
7.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A21870
912A21870
23-11-01-02
48
20.2
M 18
27.0
26.67
18.0
17.73
16.00
18.0
17.57
70.60
69.40
70
14.0
14.212
14.032
9.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A216140
912A216140
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16.0
15.73
16.00
16.0
15.57
140.80
139.20
140
14.0
14.212
14.032
8.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A21075
912A21075
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10.0
9.78
9.15
10.0
9.64
75.60
74.40
75
8.0
8.175
8.025
5.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A21640
912A21640
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16.0
15.73
16.00
16.0
15.57
40.50
39.50
40
14.0
14.212
14.032
8.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A212160
912A212160
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12.0
11.73
11.43
12.0
11.57
160.80
159.20
160
10.0
10.175
10.025
6.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A227140
912A227140
23-11-01-02
66
30.4
M 27
40.0
39.61
27.0
26.67
21.73
27.0
26.48
140.80
139.20
140
19.0
19.275
19.065
13.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A224150
912A224150
23-11-01-02
60
26.4
M 24
36.0
35.61
24.0
23.67
21.73
24.0
23.48
150.80
149.20
150
19.0
19.275
19.065
12.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A227120
912A227120
23-11-01-02
66
30.4
M 27
40.0
39.61
27.0
26.67
21.73
27.0
26.48
120.70
119.30
120
19.0
19.275
19.065
13.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A23050
912A23050
23-11-01-02
72
33.4
M 30
45.0
44.61
30.0
29.67
25.15
30.0
29.48
50.50
49.50
50
22.0
22.275
22.065
15.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A21880
912A21880
23-11-01-02
48
20.2
M 18
27.0
26.67
18.0
17.73
16.00
18.0
17.57
80.60
79.40
80
14.0
14.212
14.032
9.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A2360
912A2360
23-11-01-02
18
3.6
M 3
5.5
5.32
3.0
2.86
2.87
3.0
2.86
60.60
59.40
60
2.5
2.580
2.520
1.3
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A21265
912A21265
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12.0
11.73
11.43
12.0
11.57
65.60
64.40
65
10.0
10.175
10.025
6.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A21016
912A21016
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10.0
9.78
9.15
10.0
9.64
16.35
15.65
16
8.0
8.175
8.025
5.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A21230
912A21230
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12.0
11.73
11.43
12.0
11.57
30.42
29.58
30
10.0
10.175
10.025
6.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A216120
912A216120
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16.0
15.73
16.00
16.0
15.57
120.70
119.30
120
14.0
14.212
14.032
8.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A21665
912A21665
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16.0
15.73
16.00
16.0
15.57
65.60
64.40
65
14.0
14.212
14.032
8.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
BÖLLHOFF 912A246
912A246
23-11-01-02
20
4.7
M 4
7.0
6.78
4.0
3.82
3.44
4.0
3.82
6.24
5.76
6
3.0
3.080
3.020
2.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Standard
A2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 929 - Hexagonal weld nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 93 - rostfrei A2 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
Roehm
18.10.2023
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Steel 12.9
Böllhoff
26.10.2021
AHN31-206-M4_M6 - Special fitting, fastening part 20 series, stainless stee...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DIN 912 - Steel 12.9 zinc flake coating
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表