您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7984 - Stahl 08.8 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 7984 - Zylinderschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640918904/640919348.prj},{NB=79848.8VZ880},{ARTIKELNUMMER=79848.8VZ880},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/0a/10/din_7984_stahl_08.8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{BLUEBER200=MIN},{BLBIS125=22},{BLBIS200=28},{DAMAX=9.2},{DD=M 8},{DKMAX=13.0},{DKMIN=12.73},{DSMAX=8},{DSMIN=7.78},{EMIN=5.72},{KMAX=5.0},{KMIN=4.82},{LMAXA=80.60},{LMINA=79.40},{LAENGEL=80},{STEIGUNGP=1.25},{RMIN=0.40},{S=5.0},{SMAX=5.120},{SMIN=5.020},{T=3.8},{TMAX=3.95},{TMIN=3.65},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Zylinderkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=08.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 79848.8VZ1270
79848.8VZ1270
23-11-01-02
30
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
9.15
7.0
6.78
70.60
69.40
70
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
5.0
5.15
4.85
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ1220
79848.8VZ1220
23-11-01-02
30
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
9.15
7.0
6.78
20.42
19.58
20
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
5.0
5.15
4.85
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ845
79848.8VZ845
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
45.50
44.50
45
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ612
79848.8VZ612
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
12.35
11.65
12
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ535
79848.8VZ535
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.44
3.5
3.32
35.50
34.50
35
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.7
2.82
2.58
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ48
79848.8VZ48
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.87
2.8
2.66
8.29
7.71
8
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
2.3
2.42
2.18
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ1070
79848.8VZ1070
23-11-01-02
26
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
8.01
6.0
5.82
70.60
69.40
70
1.50
0.40
7.0
7.175
7.025
4.5
4.65
4.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ530
79848.8VZ530
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.44
3.5
3.32
30.42
29.58
30
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.7
2.82
2.58
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ860
79848.8VZ860
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
60.60
59.40
60
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ410
79848.8VZ410
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.87
2.8
2.66
10.29
9.71
10
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
2.3
2.42
2.18
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ512
79848.8VZ512
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.44
3.5
3.32
12.35
11.65
12
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.7
2.82
2.58
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ520
79848.8VZ520
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.44
3.5
3.32
20.42
19.58
20
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.7
2.82
2.58
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ625
79848.8VZ625
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
25.42
24.58
25
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ1635
79848.8VZ1635
23-11-01-02
57
38
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16
15.73
13.72
9.0
8.78
35.50
34.50
35
2.00
0.60
12.0
12.212
12.032
5.5
5.65
5.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ855
79848.8VZ855
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
55.60
54.40
55
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ312
79848.8VZ312
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.30
2.0
1.86
12.35
11.65
12
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.5
1.62
1.38
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ430
79848.8VZ430
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.87
2.8
2.66
30.42
29.58
30
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
2.3
2.42
2.18
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ835
79848.8VZ835
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
35.50
34.50
35
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ310
79848.8VZ310
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.30
2.0
1.86
10.29
9.71
10
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.5
1.62
1.38
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ1045
79848.8VZ1045
23-11-01-02
26
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
8.01
6.0
5.82
45.50
44.50
45
1.50
0.40
7.0
7.175
7.025
4.5
4.65
4.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ425
79848.8VZ425
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.87
2.8
2.66
25.42
24.58
25
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
2.3
2.42
2.18
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ840
79848.8VZ840
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
40.50
39.50
40
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ36
79848.8VZ36
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.30
2.0
1.86
6.24
5.76
6
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.5
1.62
1.38
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ420
79848.8VZ420
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.87
2.8
2.66
20.42
19.58
20
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
2.3
2.42
2.18
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8VZ850
79848.8VZ850
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
50.50
49.50
50
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
Standard
08.8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
DIN 7984 - FN 130 - rostfrei A2 - Hexagon socket head cap screws with low h...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7984 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 912 - Hexagon socket head cap screw
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
DIN 985 - Steel 08 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7984 - Steel 08.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
SN3540 - Cylinder head cap screw (DIN 7984-8.8)
STRACK
21.09.2022
DIN 7984 - FN 191 - 8.8 - verzinkt blau - Hexagon socket head cap screws wi...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
GN 934.1 - Cover caps for hexagon nuts and hexagon head screws
Ganter
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表