피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 7983 - Edelstahl A4
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
DIN 7983 - Blechschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640901847/640902339.prj},{NB=7983A44,845},{ARTIKELNUMMER=7983A44,845},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/a2/f0/din_7983_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{AMAX=1.6},{DD=4,8},{DKMAX=9.5},{DKMIN=9.14},{FX=1.5},{K=3.0},{LMAXA=46.3},{LMINA=44.2},{LAENGEL=45.0},{MAXLAENGE=45.0},{STEIGUNGP=1.6},{RFX=8.2},{RMAX=1.9},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Linsensenkkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde (Blech)},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Phillips)},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7051},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
FX
f ≃
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RFX
rf ≃
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7983A43,922
7983A43,922
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
1.3
2.3
22.8
21.2
22.0
22.0
1.3
6.0
1.5
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A44,260
7983A44,260
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
1.4
2.5
61.3
59.2
60.0
60.0
1.4
6.6
1.6
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A42,219
7983A42,219
23-11-01-02
0.8
2,2
4.3
4.00
0.7
1.3
19.8
18.2
19.0
19.0
0.8
3.8
0.8
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A44,219
7983A44,219
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
1.4
2.5
19.8
18.2
19.0
19.0
1.4
6.6
1.6
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A45,580
7983A45,580
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
81.3
79.2
80.0
80.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A45,560
7983A45,560
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
61.3
59.2
60.0
60.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A45,516
7983A45,516
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
16.8
15.2
16.0
16.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A44,819
7983A44,819
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
1.5
3.0
19.8
18.2
19.0
19.0
1.6
8.2
1.9
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A43,525
7983A43,525
23-11-01-02
1.3
3,5
6.8
6.44
1.2
2.1
25.8
24.2
25.0
25.0
1.3
5.4
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A43,56,5
7983A43,56,5
23-11-01-02
1.3
3,5
6.8
6.44
1.2
2.1
7.3
5.7
6.5
6.5
1.3
5.4
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A45,590
7983A45,590
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
91.3
89.2
90.0
90.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A46,380
7983A46,380
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
2.0
3.8
81.3
79.2
80.0
80.0
1.8
11.1
2.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A42,216
7983A42,216
23-11-01-02
0.8
2,2
4.3
4.00
0.7
1.3
16.8
15.2
16.0
16.0
0.8
3.8
0.8
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A44,8100
7983A44,8100
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
1.5
3.0
101.3
99.2
100.0
100.0
1.6
8.2
1.9
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A44,822
7983A44,822
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
1.5
3.0
22.8
21.2
22.0
22.0
1.6
8.2
1.9
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A43,919
7983A43,919
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
1.3
2.3
19.8
18.2
19.0
19.0
1.3
6.0
1.5
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A43,532
7983A43,532
23-11-01-02
1.3
3,5
6.8
6.44
1.2
2.1
33.3
31.2
32.0
32.0
1.3
5.4
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A43,945
7983A43,945
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
1.3
2.3
46.3
44.2
45.0
45.0
1.3
6.0
1.5
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A44,250
7983A44,250
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
1.4
2.5
51.3
49.2
50.0
50.0
1.4
6.6
1.6
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A46,390
7983A46,390
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
2.0
3.8
91.3
89.2
90.0
90.0
1.8
11.1
2.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A46,325
7983A46,325
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
2.0
3.8
25.8
24.2
25.0
25.0
1.8
11.1
2.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A43,59,5
7983A43,59,5
23-11-01-02
1.3
3,5
6.8
6.44
1.2
2.1
10.3
8.7
9.5
9.5
1.3
5.4
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A43,925
7983A43,925
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
1.3
2.3
25.8
24.2
25.0
25.0
1.3
6.0
1.5
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A42,222
7983A42,222
23-11-01-02
0.8
2,2
4.3
4.00
0.7
1.3
22.8
21.2
22.0
22.0
0.8
3.8
0.8
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7983A46,322
7983A46,322
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
2.0
3.8
22.8
21.2
22.0
22.0
1.8
11.1
2.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7983 C-Z - Cross recessed raised countersunk head Z tapping screws, for...
Fabory
13.02.2023
DIN 7997 Z - Cross recessed countersunk head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
Model 33301 - Countersunk flat head self drilling screw cross recess "Phill...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 7982 C-Z - Cross recessed countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7995 Z - Cross recessed raised countersunk head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
Model 34781 - DRILLEX COUNTERSUNK FLAT HEAD SELF DRILLING CROSS RECESS "PHI...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 64306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainless s...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 33041 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head tapping screws with cone en...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7500 C - Steel zinc-plated, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
BN 651 - Slotted cheese head machine screws (DIN 84 A; ISO 1207), A4, stain...
Bossard Catalog
26.01.2023
Guide Pillar Type A
Danly
28.04.2021
Countersunk-head screw
igus
19.01.2021
Reference 62416 - Cylindrical head sheet metal screw square type C - Inox A...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 62809 - Pan head security tapping screw "Snake eyes" recess - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성