피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 7983 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
DIN 7983 - Blechschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640901847/640901853.prj},{NB=7983A24,850},{ARTIKELNUMMER=7983A24,850},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/42/d2/din_7983_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{AMAX=1.6},{DD=4,8},{DKMAX=9.5},{DKMIN=9.14},{FX=1.5},{K=3.0},{LMAXA=51.3},{LMINA=49.2},{LAENGEL=50.0},{MAXLAENGE=50.0},{STEIGUNGP=1.6},{RFX=8.2},{RMAX=1.9},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Linsensenkkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde (Blech)},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Phillips)},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7051},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
FX
f ≃
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RFX
rf ≃
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7983A22,213
7983A22,213
23-11-01-02
0.8
2,2
4.3
4.00
0.7
1.3
13.8
12.2
13.0
13.0
0.8
3.8
0.8
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A25,519
7983A25,519
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
19.8
18.2
19.0
19.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A24,825
7983A24,825
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
1.5
3.0
25.8
24.2
25.0
25.0
1.6
8.2
1.9
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A22,919
7983A22,919
23-11-01-02
1.1
2,9
5.5
5.20
0.9
1.7
19.8
18.2
19.0
19.0
1.1
4.6
1.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A26,316
7983A26,316
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
2.0
3.8
16.8
15.2
16.0
16.0
1.8
11.1
2.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A25,580
7983A25,580
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
81.3
79.2
80.0
80.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A23,516
7983A23,516
23-11-01-02
1.3
3,5
6.8
6.44
1.2
2.1
16.8
15.2
16.0
16.0
1.3
5.4
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A23,532
7983A23,532
23-11-01-02
1.3
3,5
6.8
6.44
1.2
2.1
33.3
31.2
32.0
32.0
1.3
5.4
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A24,250
7983A24,250
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
1.4
2.5
51.3
49.2
50.0
50.0
1.4
6.6
1.6
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A25,516
7983A25,516
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
16.8
15.2
16.0
16.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A25,538
7983A25,538
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
39.3
37.2
38.0
38.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A25,560
7983A25,560
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
61.3
59.2
60.0
60.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A22,99,5
7983A22,99,5
23-11-01-02
1.1
2,9
5.5
5.20
0.9
1.7
10.3
8.7
9.5
9.5
1.1
4.6
1.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A26,3100
7983A26,3100
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
2.0
3.8
101.3
99.2
100.0
100.0
1.8
11.1
2.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A24,219
7983A24,219
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
1.4
2.5
19.8
18.2
19.0
19.0
1.4
6.6
1.6
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A24,238
7983A24,238
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
1.4
2.5
39.3
37.2
38.0
38.0
1.4
6.6
1.6
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A25,513
7983A25,513
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
13.8
12.2
13.0
13.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A22,96,5
7983A22,96,5
23-11-01-02
1.1
2,9
5.5
5.20
0.9
1.7
7.3
5.7
6.5
6.5
1.1
4.6
1.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A24,245
7983A24,245
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
1.4
2.5
46.3
44.2
45.0
45.0
1.4
6.6
1.6
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A24,822
7983A24,822
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
1.5
3.0
22.8
21.2
22.0
22.0
1.6
8.2
1.9
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A24,860
7983A24,860
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
1.5
3.0
61.3
59.2
60.0
60.0
1.6
8.2
1.9
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A26,350
7983A26,350
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
2.0
3.8
51.3
49.2
50.0
50.0
1.8
11.1
2.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A25,532
7983A25,532
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
1.7
3.4
33.3
31.2
32.0
32.0
1.8
9.4
2.1
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A23,96,5
7983A23,96,5
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
1.3
2.3
7.3
5.7
6.5
6.5
1.3
6.0
1.5
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7983A26,338
7983A26,338
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
2.0
3.8
39.3
37.2
38.0
38.0
1.8
11.1
2.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7051
Spitze
A2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 48759 - Torx flat head tapping screws type AB, Steel, Case Hardened, Zin...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 97 - Slotted countersunk flat head wood screws
Fabory
13.02.2023
Reference 33301 - Countersunk flat head self drilling screw cross recess "P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
BN 11798 - Pozi flat countersunk head tapping screws form Z, with cone end ...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7982 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
SNZ-TBZ-ALK - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments/Nylon Patch
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.07.2022
Model 56200 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 11308 - Flat countersunk head screws with hexalobular socket Torx plus® ...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 14586 C - Hexalobular socket countersunk head tapping screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7997 Z - Cross recessed countersunk head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
BN 3327 - Pozi flat countersunk head thread forming screws type M, form Z, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
B 15481 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
FKN_ _ - Screws for Photo Sensors
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성