피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 7982 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
DIN 7982 - Blechschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640901323/640901329.prj},{NB=7982A22,922},{ARTIKELNUMMER=7982A22,922},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/d8/57/din_7982_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{AMAX=1.1},{DD=2,9},{DKMAX=5.5},{DKMIN=5.20},{K=1.7},{LMAXA=22.8},{LMINA=21.2},{LAENGEL=22.0},{MAXLAENGE=22.0},{STEIGUNGP=1.1},{RMAX=1.1},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde (Blech)},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Phillips)},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7050},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7982A22,225
7982A22,225
23-11-01-02
0.8
2,2
4.3
4.00
1.3
25.8
24.2
25.0
25.0
0.8
0.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A26,360
7982A26,360
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
3.8
61.3
58.7
60.0
60.0
1.8
2.4
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A24,870
7982A24,870
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.0
71.3
68.7
70.0
70.0
1.6
1.9
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A26,325
7982A26,325
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
3.8
25.8
24.2
25.0
25.0
1.8
2.4
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A25,590
7982A25,590
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
3.4
91.3
88.7
90.0
90.0
1.8
2.1
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A23,516
7982A23,516
23-11-01-02
1.3
3,5
6.8
6.44
2.1
16.8
15.2
16.0
16.0
1.3
14.0
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A23,925
7982A23,925
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.3
25.8
24.2
25.0
25.0
1.3
1.5
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A24,816
7982A24,816
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.0
16.8
15.2
16.0
16.0
1.6
1.9
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A24,232
7982A24,232
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
2.5
33.3
30.7
32.0
32.0
1.4
1.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A24,819
7982A24,819
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.0
19.8
18.2
19.0
19.0
1.6
1.9
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A26,345
7982A26,345
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
3.8
46.3
43.7
45.0
45.0
1.8
2.4
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A24,813
7982A24,813
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.0
13.8
12.2
13.0
13.0
1.6
1.9
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A23,938
7982A23,938
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.3
39.3
36.7
38.0
38.0
1.3
1.5
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A22,29,5
7982A22,29,5
23-11-01-02
0.8
2,2
4.3
4.00
1.3
10.3
8.7
9.5
9.5
0.8
0.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A24,238
7982A24,238
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
2.5
39.3
36.7
38.0
38.0
1.4
1.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A25,538
7982A25,538
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
3.4
39.3
36.7
38.0
38.0
1.8
2.1
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A23,96,5
7982A23,96,5
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.3
7.3
5.7
6.5
6.5
1.3
1.5
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A24,260
7982A24,260
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
2.5
61.3
58.7
60.0
60.0
1.4
1.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A22,213
7982A22,213
23-11-01-02
0.8
2,2
4.3
4.00
1.3
13.8
12.2
13.0
13.0
0.8
0.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A22,916
7982A22,916
23-11-01-02
1.1
2,9
5.5
5.20
1.7
16.8
15.2
16.0
16.0
1.1
1.1
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A23,950
7982A23,950
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.3
51.3
48.7
50.0
50.0
1.3
1.5
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A24,850
7982A24,850
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.0
51.3
48.7
50.0
50.0
1.6
1.9
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A25,545
7982A25,545
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
3.4
46.3
43.7
45.0
45.0
1.8
2.1
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A23,532
7982A23,532
23-11-01-02
1.3
3,5
6.8
6.44
2.1
33.3
30.7
32.0
32.0
1.3
14.0
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7982A24,845
7982A24,845
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.0
46.3
43.7
45.0
45.0
1.6
1.9
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7982 C-Z - Cross recessed countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
BN 696 - Phillips flat countersunk head tapping screws form H, with cone en...
Bossard Catalog
26.01.2023
ISO 7050 C-Z (DIN 7982 C) - FN 366 - verzinkt blau - Cross recessed counter...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 80591 - Pozi flat countersunk head tapping screws form Z, with cone end ...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7982 - Stainless Steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7982 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7050 C-H (DIN 7982 C) - FN 385 - rostfrei A2 - Cross recessed countersu...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 125 A - Steel 140 HV hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
Model 64408 - Raised countersunk tapping screw form C cross recess pozidriv...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 212417 - Square recessed countersunk head self tapping screw - Stain...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN ≈7982 C - Countersunk tapping screw, square socket
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성