您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7976 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Blechschrauben
DIN 7976 - Blechschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640921899/640922149/640922155.prj},{NB=7976A22,922},{ARTIKELNUMMER=7976A22,922},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/07/47/din_7976_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-12},{AMAX=1.1},{DD=2,9},{EMIN=5.40},{K=1.5},{KMAX=1.62},{KMIN=1.38},{LMAXA=22.80},{LMINA=21.20},{LAENGEL=22.0},{MAXLAENGE=22.0},{STEIGUNGP=1.1},{RMAX=0.4},{SMAX=5.0},{SMIN=4.82},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde (Blech)},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 1479},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7976A23,99,5
7976A23,99,5
23-11-01-12
1.3
3,9
7.59
2.3
2.42
2.18
10.30
8.70
9.5
9.5
1.3
0.5
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A22,925
7976A22,925
23-11-01-12
1.1
2,9
5.40
1.5
1.62
1.38
25.80
24.20
25.0
25.0
1.1
0.4
5.0
4.82
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A22,99,5
7976A22,99,5
23-11-01-12
1.1
2,9
5.40
1.5
1.62
1.38
10.30
8.70
9.5
9.5
1.1
0.4
5.0
4.82
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A24,260
7976A24,260
23-11-01-12
1.4
4,2
7.59
2.8
2.92
2.68
61.50
58.50
60.0
60.0
1.4
0.6
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A23,945
7976A23,945
23-11-01-12
1.3
3,9
7.59
2.3
2.42
2.18
46.30
43.70
45.0
45.0
1.3
0.5
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A23,59,5
7976A23,59,5
23-11-01-12
1.3
3,5
5.96
2.3
2.42
2.18
10.30
8.70
9.5
9.5
1.3
0.5
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A24,819
7976A24,819
23-11-01-12
1.6
4,8
8.71
3.0
3.12
2.88
19.80
18.20
19.0
19.0
1.6
0.7
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A23,913
7976A23,913
23-11-01-12
1.3
3,9
7.59
2.3
2.42
2.18
13.80
12.20
13.0
13.0
1.3
0.5
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A25,570
7976A25,570
23-11-01-12
1.8
5,5
8.71
4.0
4.15
3.85
71.50
68.50
70.0
70.0
1.8
0.8
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A26,322
7976A26,322
23-11-01-12
1.8
6,3
10.95
4.8
4.95
4.65
22.80
21.20
22.0
22.0
1.8
0.9
10.0
9.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A28,025
7976A28,025
23-11-01-12
2.1
8
14.26
5.8
5.95
5.65
25.80
24.20
25.0
25.0
2.1
1.1
13.0
12.73
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A24,245
7976A24,245
23-11-01-12
1.4
4,2
7.59
2.8
2.92
2.68
46.30
43.70
45.0
45.0
1.4
0.6
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A24,222
7976A24,222
23-11-01-12
1.4
4,2
7.59
2.8
2.92
2.68
22.80
21.20
22.0
22.0
1.4
0.6
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A22,222
7976A22,222
23-11-01-12
0.8
2,2
3.38
1.3
1.42
1.18
22.80
21.20
22.0
22.0
0.8
0.3
3.2
3.02
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A22,213
7976A22,213
23-11-01-12
0.8
2,2
3.38
1.3
1.42
1.18
13.80
12.20
13.0
13.0
0.8
0.3
3.2
3.02
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A26,319
7976A26,319
23-11-01-12
1.8
6,3
10.95
4.8
4.95
4.65
19.80
18.20
19.0
19.0
1.8
0.9
10.0
9.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A26,3110
7976A26,3110
23-11-01-12
1.8
6,3
10.95
4.8
4.95
4.65
111.75
108.25
110.0
110.0
1.8
0.9
10.0
9.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A23,916
7976A23,916
23-11-01-12
1.3
3,9
7.59
2.3
2.42
2.18
16.80
15.20
16.0
16.0
1.3
0.5
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A23,519
7976A23,519
23-11-01-12
1.3
3,5
5.96
2.3
2.42
2.18
19.80
18.20
19.0
19.0
1.3
0.5
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A24,890
7976A24,890
23-11-01-12
1.6
4,8
8.71
3.0
3.12
2.88
91.75
88.25
90.0
90.0
1.6
0.7
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A22,225
7976A22,225
23-11-01-12
0.8
2,2
3.38
1.3
1.42
1.18
25.80
24.20
25.0
25.0
0.8
0.3
3.2
3.02
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A28,022
7976A28,022
23-11-01-12
2.1
8
14.26
5.8
5.95
5.65
22.80
21.20
22.0
22.0
2.1
1.1
13.0
12.73
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A23,513
7976A23,513
23-11-01-12
1.3
3,5
5.96
2.3
2.42
2.18
13.80
12.20
13.0
13.0
1.3
0.5
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A26,390
7976A26,390
23-11-01-12
1.8
6,3
10.95
4.8
4.95
4.65
91.75
88.25
90.0
90.0
1.8
0.9
10.0
9.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7976A28,032
7976A28,032
23-11-01-12
2.1
8
14.26
5.8
5.95
5.65
33.30
30.70
32.0
32.0
2.1
1.1
13.0
12.73
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
Spitze
A2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
V.2TH - Self tapping screws HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS DIN 7976 Inox ...
FG INOX
25.04.2023
DIN 7976 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 7976 C - Hexagon head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
BN 2058 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, fully...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 O - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62413 - Hexagon head tapping screw form C DIN 7976 - Stainless st...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7982 - Stainless Steel A4
Böllhoff
26.10.2021
BN 13259 - Pozi pan head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
B 151 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表