피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
B 7505 - Stahl verzinkt, Senkkopf, Innensechsrund
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Spanplattenschrauben
B 7505 - Spanplattenschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640914431/640914437/640914688.prj},{NB=7505SVZTX6110},{ARTIKELNUMMER=7505SVZTX6110},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/94/c3/b_7505_stahl_gv_senkkopf_torx__pv.png},{ECLASS=23-11-01-11},{AMAX=3.4},{D1MAX=6.0},{D1MIN=5.70},{D2MAX=3.80},{D2MIN=3.50},{DD=6},{DKMAX=12},{DKMIN=11.5},{KMAX=3.6},{KMIN=3.1},{LMAXA=110},{LMINA=108.30},{LAENGEL=110},{MAXLAENGE=110},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Holzgewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechsrund / Torx},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7505SVZTX340
7505SVZTX340
23-11-01-11
1.8
3.0
2.80
2.00
1.75
3
6
5.6
1.9
1.6
40
38.70
40
40
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX560
7505SVZTX560
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
60
58.50
60
60
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX645
7505SVZTX645
23-11-01-11
3.4
6.0
5.70
3.80
3.50
6
12
11.5
3.6
3.1
45
43.70
45
45
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX540
7505SVZTX540
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
40
38.70
40
40
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX555
7505SVZTX555
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
55
53.50
55
55
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX3,520
7505SVZTX3,520
23-11-01-11
2.0
3.5
3.30
2.25
2.00
3,5
7
6.6
2.1
1.8
20
18.90
20
20
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX325
7505SVZTX325
23-11-01-11
1.8
3.0
2.80
2.00
1.75
3
6
5.6
1.9
1.6
25
23.90
25
25
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX3,530
7505SVZTX3,530
23-11-01-11
2.0
3.5
3.30
2.25
2.00
3,5
7
6.6
2.1
1.8
30
28.90
30
30
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX670
7505SVZTX670
23-11-01-11
3.4
6.0
5.70
3.80
3.50
6
12
11.5
3.6
3.1
70
68.50
70
70
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX4,555
7505SVZTX4,555
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
55
53.50
55
55
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX660
7505SVZTX660
23-11-01-11
3.4
6.0
5.70
3.80
3.50
6
12
11.5
3.6
3.1
60
58.50
60
60
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX550
7505SVZTX550
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
50
48.70
50
50
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX530
7505SVZTX530
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
30
28.90
30
30
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX590
7505SVZTX590
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
90
88.25
90
90
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX425
7505SVZTX425
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
25
23.90
25
25
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX580
7505SVZTX580
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
80
78.25
80
80
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX650
7505SVZTX650
23-11-01-11
3.4
6.0
5.70
3.80
3.50
6
12
11.5
3.6
3.1
50
48.70
50
50
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX416
7505SVZTX416
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
150
148.00
150
150
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX316
7505SVZTX316
23-11-01-11
1.8
3.0
2.80
2.00
1.75
3
6
5.6
1.9
1.6
16
15.10
16
16
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX6150
7505SVZTX6150
23-11-01-11
3.4
6.0
5.70
3.80
3.50
6
12
11.5
3.6
3.1
150
148.00
150
150
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX3,516
7505SVZTX3,516
23-11-01-11
2.0
3.5
3.30
2.25
2.00
3,5
7
6.6
2.1
1.8
16
15.10
16
16
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX3,512
7505SVZTX3,512
23-11-01-11
2.0
3.5
3.30
2.25
2.00
3,5
7
6.6
2.1
1.8
130
128.00
130
130
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX6160
7505SVZTX6160
23-11-01-11
3.4
6.0
5.70
3.80
3.50
6
12
11.5
3.6
3.1
160
158.00
160
160
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX3,525
7505SVZTX3,525
23-11-01-11
2.0
3.5
3.30
2.25
2.00
3,5
7
6.6
2.1
1.8
25
23.90
25
25
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505SVZTX4,530
7505SVZTX4,530
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
30
28.90
30
30
B
Senkkopf
Holzgewinde
Innensechsrund / Torx
verzinkt
Spitze
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B 7505 - Stainless steel A2, countersunk head, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
B 7505 - Steel zinc-plated, countersunk head, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Stainless steel screw, full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CU...
SPAX
23.02.2023
Reference 62410 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 7981 C - Steel zinc-plated, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
B 7505 - Steel zinc-plated, raised countersunk head, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
V.2BFC - POZIDRIVE CSK HEAD WOOD SCREWS DIN 7997 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
25.04.2023
Self Forming Screw
FATH
24.05.2024
Stainless steel screw, full thread, raised countersunk head, T-STAR plus, 4...
SPAX
23.02.2023
Reference 62309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lob...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
ISO 4035 - Hexagon thin nuts, (chamfered)
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 704 - Hex head wood screws (DIN 571), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 31123 - Hex head wood screws (DIN 571), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성