피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
B 7505 - Stahl verzinkt, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz Z
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Spanplattenschrauben
B 7505 - Spanplattenschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640914431/640914437/640914682.prj},{NB=7505LVZ550},{ARTIKELNUMMER=7505LVZ550},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b1/f6/b_7505_stahl_gv_linsenkopf__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-11-01-11},{AMAX=2.7},{D1MAX=5.0},{D1MIN=4.70},{D2MAX=3.10},{D2MIN=2.80},{DD=5},{DKMAX=10},{DKMIN=9.5},{KMAX=3.0},{KMIN=2.6},{LMAXA=50},{LMINA=48.7},{LAENGEL=50},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Linsensenkkopf},{GEWINDEART=Holzgewinde},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Pozidriv)},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7505LVZ435
7505LVZ435
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
35
33.7
35
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ320
7505LVZ320
23-11-01-11
1.8
3.0
2.80
2.00
1.75
3
6
5.6
1.9
1.6
20
18.9
20
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ560
7505LVZ560
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
60
58.5
60
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ420
7505LVZ420
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
20
18.9
20
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ4,530
7505LVZ4,530
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
30
28.9
30
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ540
7505LVZ540
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
40
38.7
40
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ535
7505LVZ535
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
35
33.7
35
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ545
7505LVZ545
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
45
43.7
45
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ4,516
7505LVZ4,516
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
16
15.1
16
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ525
7505LVZ525
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
25
23.9
25
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ3,520
7505LVZ3,520
23-11-01-11
2.0
3.5
3.30
2.25
2.00
3,5
7
6.6
2.1
1.8
20
18.9
20
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ4,520
7505LVZ4,520
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
20
18.9
20
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ4,540
7505LVZ4,540
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
40
38.7
40
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ520
7505LVZ520
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
20
18.9
20
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ316
7505LVZ316
23-11-01-11
1.8
3.0
2.80
2.00
1.75
3
6
5.6
1.9
1.6
16
15.1
16
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ445
7505LVZ445
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
45
43.7
45
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ412
7505LVZ412
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
12
11.1
12
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ550
7505LVZ550
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
50
48.7
50
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ4,535
7505LVZ4,535
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
35
33.7
35
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ530
7505LVZ530
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
30
28.9
30
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ450
7505LVZ450
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
50
48.7
50
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ4,525
7505LVZ4,525
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
25
23.9
25
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ3,512
7505LVZ3,512
23-11-01-11
2.0
3.5
3.30
2.25
2.00
3,5
7
6.6
2.1
1.8
12
11.1
12
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ416
7505LVZ416
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
16
15.1
16
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7505LVZ3,525
7505LVZ3,525
23-11-01-11
2.0
3.5
3.30
2.25
2.00
3,5
7
6.6
2.1
1.8
25
23.9
25
B
Linsensenkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Spitze
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B 7505 - Steel zinc-plated, countersunk head, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
B 7505 - Steel zinc-plated, countersunk head, hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
Model 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with pin -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
B 7505 - Steel zinc-plated, round head, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 C - Steel zinc-plated, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
B 7505 - Stainless steel A2, countersunk head, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
HFP - HECO-FIX-plus, raised countersunk head
HECO-Schrauben
14.10.2021
DIN 7996 Z - Cross recessed half round head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
DIN 7995 Z - Cross recessed raised countersunk head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
12 - Pan-head chipboard screws T Steel zinc plated blue
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7971 C (ISO 1481) - FN 387 - rostfrei A2 - Pan head tapping screws with...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
HT - HECO-TOPIX, countersunk head
HECO-Schrauben
14.10.2021
Rafter nail SXNA - Steel, zinc-plated A1J
SPAX
21.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성