피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
B 7505 - Edelstahl A2, Senkkopf, Kreuzschlitz Z
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Spanplattenschrauben
B 7505 - Spanplattenschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640914431/640914437/640914443.prj},{NB=7505A2325},{ARTIKELNUMMER=7505A2325},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/d7/20/b_7505_edelstahl_a2_senkkopf__pv.png},{ECLASS=23-11-01-11},{AMAX=1.8},{D1MAX=3.0},{D1MIN=2.80},{D2MAX=2.00},{D2MIN=1.75},{DD=3},{DKMAX=6},{DKMIN=5.6},{KMAX=1.9},{KMIN=1.6},{LMAXA=25},{LMINA=23.9},{LAENGEL=25},{MAXLAENGE=MIN},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Holzgewinde},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Pozidriv)},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7505A24,520
7505A24,520
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
20
18.9
20
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A23,525
7505A23,525
23-11-01-11
2.0
3.5
3.30
2.25
2.00
3,5
7
6.6
2.1
1.8
25
23.9
25
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A24,530
7505A24,530
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
30
28.9
30
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A24,525
7505A24,525
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
25
23.9
25
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2660
7505A2660
23-11-01-11
3.4
6.0
5.70
3.80
3.50
6
12
11.5
3.6
3.1
60
58.5
60
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A24,550
7505A24,550
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
50
48.7
50
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2460
7505A2460
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
60
58.5
60
60
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2570
7505A2570
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
70
68.5
70
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2416
7505A2416
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
16
15.1
16
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A24,570
7505A24,570
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
70
68.5
70
70
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2450
7505A2450
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
50
48.7
50
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2445
7505A2445
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
45
43.7
45
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2435
7505A2435
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
35
33.7
35
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A23,530
7505A23,530
23-11-01-11
2.0
3.5
3.30
2.25
2.00
3,5
7
6.6
2.1
1.8
30
28.9
30
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2640
7505A2640
23-11-01-11
3.4
6.0
5.70
3.80
3.50
6
12
11.5
3.6
3.1
40
38.7
40
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2520
7505A2520
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
20
18.9
20
20
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A24,540
7505A24,540
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
40
38.7
40
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2325
7505A2325
23-11-01-11
1.8
3.0
2.80
2.00
1.75
3
6
5.6
1.9
1.6
25
23.9
25
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A24,535
7505A24,535
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
35
33.7
35
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2560
7505A2560
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
60
58.5
60
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2316
7505A2316
23-11-01-11
1.8
3.0
2.80
2.00
1.75
3
6
5.6
1.9
1.6
16
15.1
16
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A24,560
7505A24,560
23-11-01-11
2.4
4.5
4.25
2.70
2.45
4,5
9
8.5
2.7
2.3
60
58.5
60
60
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2535
7505A2535
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
35
33.7
35
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2530
7505A2530
23-11-01-11
2.7
5.0
4.70
3.10
2.80
5
10
9.5
3.0
2.6
30
28.9
30
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
BÖLLHOFF 7505A2425
7505A2425
23-11-01-11
2.2
4.0
3.75
2.50
2.25
4
8
7.5
2.5
2.1
25
23.9
25
B
Senkkopf
Holzgewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Spitze
A2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B 7505 - Steel zinc-plated, countersunk head, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
N0020360 - SUS Flange Nut (without S)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
B 7505 - Steel zinc-plated, raised countersunk head, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
V.2VBA - POZIDRIVE CSK HEAD CHIPBOARD WOOD SCREWS Inox A2 / S.S 304 For chi...
FG INOX
16.02.2017
479 - Countersunk chipboard screws with shank T stainless A2
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
751 - SST QuikDrive® Schnellbauschrauben Feingew. Stahl phosphatiert schwar...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
HT - HECO-TOPIX, countersunk head
HECO-Schrauben
14.10.2021
DIN 7997 Z - Cross recessed countersunk head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
Modèle 211309 - Chipboard screw countersunk head partial thread six lobes r...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
28.07.2022
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 6923 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
HT - HECO-TOPIX, combined hexagon head
HECO-Schrauben
14.10.2021
B 7505 - Steel zinc-plated, countersunk head, hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
Reference 64305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성