피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ISO 7380-1 - Stahl 10.9, Innensechskant
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Linsen-/Linsensenkschrauben
ISO 7380-1 - Halbrundkopfschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640908612/640909230/640909629.prj},{NB=7380-110.946},{ARTIKELNUMMER=7380-110.946},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/f0/07/iso_7380-1_stahl_10.9_innensechskant__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{DAMAX=4.7},{DD=M 4},{DKMAX=7.6},{DKMIN=7.24},{DSMAX=4},{DSMIN=3.82},{DWMIN=6.84},{EMIN=2.873},{KMAX=2.20},{KMIN=1.95},{LMAXA=8.29},{LMINA=7.71},{LAENGEL=6},{STEIGUNGP=0.70},{RMIN=0.40},{S=2.5},{SMAX=2.580},{SMIN=2.520},{TMIN=1.30},{WMIN=0.30},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Halbrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
WMIN
w min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7380-110.91040
7380-110.91040
23-11-01-02
11.2
M 10
17.5
17.07
10
9.78
16.57
6.863
5.50
5.20
40.50
39.50
40
1.50
0.70
6.0
6.140
6.020
3.12
1.45
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.91250
7380-110.91250
23-11-01-02
14.2
M 12
21.0
20.48
12
11.73
19.68
9.149
6.60
6.24
50.50
49.50
50
1.75
1.10
8.0
8.175
8.025
4.16
1.63
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9512
7380-110.9512
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
12.35
11.65
12
0.80
0.45
3.0
3.080
3.020
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.91240
7380-110.91240
23-11-01-02
14.2
M 12
21.0
20.48
12
11.73
19.68
9.149
6.60
6.24
40.50
39.50
40
1.75
1.10
8.0
8.175
8.025
4.16
1.63
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9840
7380-110.9840
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
40.50
39.50
40
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.91220
7380-110.91220
23-11-01-02
14.2
M 12
21.0
20.48
12
11.73
19.68
9.149
6.60
6.24
20.42
19.58
20
1.75
1.10
8.0
8.175
8.025
4.16
1.63
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.938
7380-110.938
23-11-01-02
3.6
M 3
5.7
5.40
3
2.86
5.00
2.303
1.65
1.40
8.29
7.71
8
0.50
0.30
2.0
2.080
2.020
1.04
0.20
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.968
7380-110.968
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
8.29
7.71
8
1.00
0.25
4.0
4.095
4.020
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9820
7380-110.9820
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
20.42
19.58
20
1.25
0.70
5.0
5.140
5.020
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9425
7380-110.9425
23-11-01-02
4.7
M 4
7.6
7.24
4
3.82
6.84
2.873
2.20
1.95
25.42
24.58
25
0.70
0.40
2.5
2.580
2.520
1.30
0.30
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9410
7380-110.9410
23-11-01-02
4.7
M 4
7.6
7.24
4
3.82
6.84
2.873
2.20
1.95
10.29
9.71
10
0.70
0.40
2.5
2.580
2.520
1.30
0.30
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9516
7380-110.9516
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
16.35
15.65
16
0.80
0.45
3.0
3.080
3.020
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9645
7380-110.9645
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
45.50
44.50
45
1.00
0.25
4.0
4.095
4.020
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9510
7380-110.9510
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
10.29
9.71
10
0.80
0.45
3.0
3.080
3.020
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.966
7380-110.966
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
8.29
7.71
6
1.00
0.25
4.0
4.095
4.020
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9520
7380-110.9520
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
20.42
19.58
20
0.80
0.45
3.0
3.080
3.020
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9310
7380-110.9310
23-11-01-02
3.6
M 3
5.7
5.40
3
2.86
5.00
2.303
1.65
1.40
10.29
9.71
10
0.50
0.30
2.0
2.080
2.020
1.04
0.20
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.91260
7380-110.91260
23-11-01-02
14.2
M 12
21.0
20.48
12
11.73
19.68
9.149
6.60
6.24
60.60
59.40
60
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.16
1.63
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.958
7380-110.958
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
8.29
7.71
8
0.80
0.45
3.0
3.080
3.020
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9845
7380-110.9845
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
45.50
44.50
45
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9612
7380-110.9612
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
12.35
11.65
12
1.00
0.50
4.0
4.095
4.020
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.9835
7380-110.9835
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
35.50
34.50
35
1.25
0.70
5.0
5.140
5.020
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.91230
7380-110.91230
23-11-01-02
14.2
M 12
21.0
20.48
12
11.73
19.68
9.149
6.60
6.24
30.42
29.58
30
1.75
1.10
8.0
8.175
8.025
4.16
1.63
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.956
7380-110.956
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
8.29
7.71
6
0.80
0.20
3.0
3.080
3.020
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
BÖLLHOFF 7380-110.91225
7380-110.91225
23-11-01-02
14.2
M 12
21.0
20.48
12
11.73
19.68
9.149
6.60
6.24
25.42
24.58
25
1.75
1.10
8.0
8.175
8.025
4.16
1.63
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
blank
10.9
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 7380-1 - Steel 10.9 zinc-plated, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
ISO 7380-1 - Stainless Steek A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
ISO ≈7380-2 - Button head screws - Part 2: Hexalobular socket button head s...
Fabory
21.04.2022
ISO 7380 - FN 127 - 10.9, schwarz - Hexagon socket button head screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
ISO 7380 - FN 96 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket button head screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
SCHNORR Safety Washer "S" - Metric
Schnorr
23.11.2021
GN 6339 - Heavy Duty Washers, High Type, Steel
Ganter
12.04.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성