您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 6798 A - Edelstahl A2
Böllhoff
Scheiben
Federnde Scheiben, Federringe
Fächerscheiben
DIN 6798 A - Fächerscheiben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640941229/640941235/640941241/640941247.prj},{NB=6798A2/A31},{ARTIKELNUMMER=6798A2/A31},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/5a/c9/din_6798_a_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-09-03-06},{D1MAX=31.39},{D1MIN=31.0},{D2MAX=48.0},{D2MIN=47.38},{DD=31},{FUERGEWINDE=M 30},{S=1.6},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 6798A2/A2,2
6798A2/A2,2
23-09-03-06
2.34
2.2
4.5
4.20
2,2
M 2
0.3
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A4,3
6798A2/A4,3
23-09-03-06
4.48
4.3
8.0
7.64
4,3
M 4
0.5
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A2,7
6798A2/A2,7
23-09-03-06
2.84
2.7
5.5
5.20
2,7
M 2,5
0.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A8,2
6798A2/A8,2
23-09-03-06
8,2
M 8
0.8
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A10,5
6798A2/A10,5
23-09-03-06
10.77
10.5
18.0
17.57
10,5
M 10
0.9
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A5,3
6798A2/A5,3
23-09-03-06
5.48
5.3
10.0
9.64
5,3
M 5
0.6
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A5,1
6798A2/A5,1
23-09-03-06
5,1
M 5
0.5
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A3,2
6798A2/A3,2
23-09-03-06
3.38
3.2
6.0
5.70
3,2
M 3
0.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A8,4
6798A2/A8,4
23-09-03-06
8.62
8.4
15.0
14.57
8,4
M 8
0.8
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A31
6798A2/A31
23-09-03-06
31.39
31.0
48.0
47.38
31
M 30
1.6
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A6,4
6798A2/A6,4
23-09-03-06
6.62
6.4
11.0
10.57
6,4
M 6
0.7
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A28
6798A2/A28
23-09-03-06
28.33
28.0
44.0
43.38
28
M 27
1.6
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A2,5
6798A2/A2,5
23-09-03-06
2,5
M 2,3
0.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A19
6798A2/A19
23-09-03-06
19.33
19.0
30.0
29.48
19
M 18
1.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A23
6798A2/A23
23-09-03-06
23.33
23.0
36.0
35.38
23
M 22
1.5
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A21
6798A2/A21
23-09-03-06
21.33
21.0
33.0
32.38
21
M 20
1.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A2,8
6798A2/A2,8
23-09-03-06
2,8
M 2,6
0.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A7,4
6798A2/A7,4
23-09-03-06
7.62
7.4
12.5
12.07
7,4
M 7
0.8
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A3,7
6798A2/A3,7
23-09-03-06
3.88
3.7
7.0
6.64
3,7
M 3,5
0.5
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A25
6798A2/A25
23-09-03-06
25.33
25.0
38.0
37.38
25
M 24
1.5
DIN
A2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6798 A -Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 A -Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
BN 4880 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), s...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈6798 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 6798 A -Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 A - FN 550 - rostfrei A2 - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 6798 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 6798 A - FN 546 - verzinkt blau - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 6798 A - FN 619 - schwarz - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
BN 675 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), st...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 6798 A - FN 2109 - Federbronze, blank - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 6923 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表