您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 6331 - Edelstahl A4
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 6331 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945023/640945105.prj},{NB=6331A436},{ARTIKELNUMMER=6331A436},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/82/4d/din_6331_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{A=10.0},{DAMAX=38.90},{DAMIN=36},{DD=M 36},{DD1=68},{EMIN=61.31},{M=54},{S=55},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 6331A48
6331A48
23-11-07-01
3.5
8.75
8
M 8
18
14.38
12
13
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A410
6331A410
23-11-07-01
4.0
10.80
10
M 10
22
17.77
15
16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A436
6331A436
23-11-07-01
10.0
38.90
36
M 36
68
61.31
54
55
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A412
6331A412
23-11-07-01
4.0
13.00
12
M 12
25
20.03
18
18
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A430
6331A430
23-11-07-01
8.0
32.40
30
M 30
58
51.28
45
46
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A416
6331A416
23-11-07-01
5.0
17.30
16
M 16
31
26.75
24
24
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A420
6331A420
23-11-07-01
6.0
21.60
20
M 20
37
33.53
30
30
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6923 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 979 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6334 - Hexagon extension nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 6331 - Hexagon nuts
JW Winco
25.06.2024
DIN 934 - Stainless steel A4, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
BN 14476 - Hex flange nuts (DIN 6923; EN 1661), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 6912 - Steel 08.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO4035 - Thin Stainless Steel Hex Nuts
Berger Tools
29.05.2023
DIN 934 - Steel 8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6331 - Hexagon nuts, 1.5d height, with collar
Fabory
13.02.2023
ISO4035 - Thin Hex Nuts, Steel
Berger Tools
29.05.2023
DIN 6331 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN-6331 - Collar nut, forged
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表