피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 603 - Stahl 4.6, mit Sechskantmutter
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Flachrundschrauben
DIN 603 - Flachrundschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640931328/640931779/640931785/640932383.prj},{NB=603MU1635},{ARTIKELNUMMER=603MU1635},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/43/5a/din_603_stahl_4.6_mu__pv.png},{ECLASS=23-11-01-06},{BLUEBER200=57},{BLBIS125=38},{BLBIS200=44},{DD=M 16},{DKMAX=38.80},{DKMIN=37.20},{DSMAX=16},{DSMIN=15.30},{FMAX=12.90},{FMIN=11.10},{KMAX=8.95},{KMIN=8.05},{LMAXA=36.25},{LMINA=33.75},{LAENGEL=35},{R1=29.3},{R2=1.0},{R3=2.40},{VMAX=16.70},{VMIN=15.30},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=4.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
FMAX
f max.
ⁿ/ₐ
FMIN
f min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
R1
r1
ⁿ/ₐ
R2
r2
ⁿ/ₐ
R3
r3
ⁿ/ₐ
VMAX
v max.
ⁿ/ₐ
VMIN
v min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 603MU16140
603MU16140
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
142.00
138.00
140
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU12130
603MU12130
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
132.00
128.00
130
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU850
603MU850
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
51.25
48.75
50
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU16190
603MU16190
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
194.60
185.40
190
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU530
603MU530
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
31.05
28.95
30
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU560
603MU560
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
61.50
58.50
60
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU1275
603MU1275
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
76.50
73.50
75
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU8120
603MU8120
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
121.75
118.25
120
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU1025
603MU1025
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
26.05
23.95
25
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU8200
603MU8200
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
204.60
195.40
200
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU8180
603MU8180
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
184.00
176.00
180
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU10170
603MU10170
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
174.00
166.00
170
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU1035
603MU1035
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
36.25
33.75
35
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU845
603MU845
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
46.25
43.75
45
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU6110
603MU6110
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
111.75
108.25
110
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU675
603MU675
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
76.50
73.50
75
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU1070
603MU1070
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
71.50
68.50
70
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU10130
603MU10130
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
132.00
128.00
130
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU1065
603MU1065
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
66.50
63.50
65
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU1080
603MU1080
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
81.50
78.50
80
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU12100
603MU12100
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
101.75
98.25
100
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU12380
603MU12380
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
385.70
374.30
380
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU12180
603MU12180
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
184.00
176.00
180
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU16100
603MU16100
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
101.75
98.25
100
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MU16120
603MU16120
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
121.75
118.25
120
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4032 BUMAX 109 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
NF E 25-129 - Round screws with slots - Symbol RL S
Fabory
13.02.2023
DIN 603 - Steel 4.6 zinc-plated, with hexagon nut
Böllhoff
26.10.2021
DIN 315 - Steel Malleable cast iron zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 2093 - Disc springs
Fabory
13.02.2023
BN 248 - Round head square neck bolts with hex nut (DIN 603 Mu; DIN 555 / D...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 603 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 440 R - Steel hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - FN 270 - 4.6, verzinkt blau - Mushroom head square neck bolts (Cu...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
Screw sets
igus
20.07.2021
Hexagon Bolt SKT HCP - Hexagon Bolt SKT HCP
Sikla
27.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성