您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 580 - Stahl C 15E
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Ringschrauben
DIN 580 - Ringschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640931328/640933711/640933717/640933789.prj},{NB=580/NC1512},{ARTIKELNUMMER=580/NC1512},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/06/1e/din_580_stahl_c_15e__pv.png},{ECLASS=23-11-06-20},{D2MAX=30.9},{D2MIN=29.5},{D3=54},{D3MAX=55.1},{D3MIN=53.5},{D4=30},{DD=M 12},{DD1=M 12},{DD2=30},{E=10},{EMAX=10.9},{EMIN=9.5},{FMAX=3.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=9,50 – 10,90},{H=53},{HMAX=54.1},{HMIN=52.5},{LMAXA=20.92},{LMINA=20.08},{LAENGEL=20.5},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Ring},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=C 15E}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
D4
d4
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
FMAX
f max.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 580/NC1520
580/NC1520
23-11-06-20
41.1
39.5
72
73.1
71.5
40
M 20
M 20
40
14
14.9
13.5
5.0
13,50 – 14,90
71
72.1
70.5
30.42
29.58
30.0
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
BÖLLHOFF 580/NC1516
580/NC1516
23-11-06-20
36.1
34.5
63
64.1
62.5
35
M 16
M 16
35
12
12.9
11.5
4.0
11,50 – 12,90
62
63.1
61.5
27.42
26.58
27.0
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
BÖLLHOFF 580/NC156
580/NC156
23-11-06-20
20.9
19.5
36
37.1
35.5
20
M 6
M 6
20
6
6.9
5.5
2.5
5,50 – 6,90
36
37.1
35.5
13.35
12.65
13.0
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
BÖLLHOFF 580/NC1510
580/NC1510
23-11-06-20
25.9
24.5
45
46.1
44.5
25
M 10
M 10
25
8
8.9
7.5
3.0
7,50 – 8,90
45
46.1
44.5
17.35
16.65
17.0
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
BÖLLHOFF 580/NC1512
580/NC1512
23-11-06-20
30.9
29.5
54
55.1
53.5
30
M 12
M 12
30
10
10.9
9.5
3.5
9,50 – 10,90
53
54.1
52.5
20.92
20.08
20.5
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
BÖLLHOFF 580/NC158
580/NC158
23-11-06-20
20.9
19.5
36
37.1
35.5
20
M 8
M 8
20
6
6.9
5.5
2.5
5,50 – 6,90
36
37.1
35.5
13.35
12.65
13.0
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
BÖLLHOFF 580/NC1536
580/NC1536
23-11-06-20
76.5
74.3
126
127.7
125.2
70
M 36
M 36
75
26
27.3
25.3
8.0
25,30 – 27,30
128
129.7
127.2
54.50
53.50
54.0
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
BÖLLHOFF 580/NC1542
580/NC1542
23-11-06-20
86.5
84.3
144
145.7
143.2
80
M 42
M 42
85
30
31.3
29.3
9.0
29,30 – 31,30
147
148.7
146.2
63.60
62.40
63.0
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
BÖLLHOFF 580/NC1548
580/NC1548
23-11-06-20
101.7
99.2
166
168.1
164.9
90
M 48
M 48
100
35
36.7
34.2
10.0
34,20 – 36,70
168
170.1
166.9
68.60
67.40
68.0
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
BÖLLHOFF 580/NC1524
580/NC1524
23-11-06-20
51.2
49.4
90
91.2
89.4
50
M 24
M 24
50
18
19.1
17.5
6.0
17,50 – 19,10
90
91.2
89.4
36.50
35.50
36.0
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
BÖLLHOFF 580/NC1530
580/NC1530
23-11-06-20
66.3
64.3
108
109.5
107.3
60
M 30
M 30
65
22
23.2
21.4
7.0
21,40 – 23,20
109
110.5
108.3
45.50
44.50
45.0
DIN
Ring
Metrisches Gewinde
blank
Standard
C 15E
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表