您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 571 - Edelstahl A4
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskant-Holzschrauben
DIN 571 - Sechskant-Holzschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640930601/640930607/640931154.prj},{NB=571A410160},{ARTIKELNUMMER=571A410160},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/2d/69/din_571_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-01-11},{DAMAX=12.2},{DD=10},{DSMAX=10},{DSMIN=9.42},{EMIN=18.72},{K=7.0},{KMAX=7.45},{KMIN=6.55},{LMAXA=162.00},{LMINA=158.00},{LAENGEL=160},{SMAX=17},{SMIN=16.57},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Holzgewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 571A48180
571A48180
23-11-01-11
10.2
8
8
7.42
14.20
5.5
5.88
5.13
182.00
178.00
180
13
12.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A41280
571A41280
23-11-01-11
15.2
12
12
11.30
20.88
8.0
8.45
7.55
81.50
78.50
80
19
18.48
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A410100
571A410100
23-11-01-11
12.2
10
10
9.42
18.72
7.0
7.45
6.55
101.75
98.25
100
17
16.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A416200
571A416200
23-11-01-11
19.2
16
16
15.30
26.17
10.0
10.45
9.55
202.30
197.70
200
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A4650
571A4650
23-11-01-11
7.2
6
6
5.52
10.89
4.0
4.38
3.63
51.25
48.75
50
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A46130
571A46130
23-11-01-11
7.2
6
6
5.52
10.89
4.0
4.38
3.63
132.00
128.00
130
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A41270
571A41270
23-11-01-11
15.2
12
12
11.30
20.88
8.0
8.45
7.55
71.50
68.50
70
19
18.48
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A4770
571A4770
23-11-01-11
8.2
7
7
6.42
13.07
5.0
5.38
4.63
71.50
68.50
70
12
11.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A4425
571A4425
23-11-01-11
5.0
4
4
3.52
7.50
2.8
3.10
2.50
26.05
23.95
25
7
6.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A48160
571A48160
23-11-01-11
10.2
8
8
7.42
14.20
5.5
5.88
5.13
162.00
158.00
160
13
12.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A4745
571A4745
23-11-01-11
8.2
7
7
6.42
13.07
5.0
5.38
4.63
46.25
43.75
45
12
11.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A4445
571A4445
23-11-01-11
5.0
4
4
3.52
7.50
2.8
3.10
2.50
46.25
43.75
45
7
6.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A41250
571A41250
23-11-01-11
15.2
12
12
11.30
20.88
8.0
8.45
7.55
51.25
48.75
50
19
18.48
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A41060
571A41060
23-11-01-11
12.2
10
10
9.42
18.72
7.0
7.45
6.55
61.50
58.50
60
17
16.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A416100
571A416100
23-11-01-11
19.2
16
16
15.30
26.17
10.0
10.45
9.55
101.75
98.25
100
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A41670
571A41670
23-11-01-11
19.2
16
16
15.30
26.17
10.0
10.45
9.55
71.50
68.50
70
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A47110
571A47110
23-11-01-11
8.2
7
7
6.42
13.07
5.0
5.38
4.63
111.75
108.25
110
12
11.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A4835
571A4835
23-11-01-11
10.2
8
8
7.42
14.20
5.5
5.88
5.13
36.25
33.75
35
13
12.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A4530
571A4530
23-11-01-11
6.0
5
5
4.52
8.63
3.5
3.88
3.13
31.05
28.95
30
8
7.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A46100
571A46100
23-11-01-11
7.2
6
6
5.52
10.89
4.0
4.38
3.63
101.75
98.25
100
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A4550
571A4550
23-11-01-11
6.0
5
5
4.52
8.63
3.5
3.88
3.13
51.25
48.75
50
8
7.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A4560
571A4560
23-11-01-11
6.0
5
5
4.52
8.63
3.5
3.88
3.13
61.50
58.50
60
8
7.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A48100
571A48100
23-11-01-11
10.2
8
8
7.42
14.20
5.5
5.88
5.13
101.75
98.25
100
13
12.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A48140
571A48140
23-11-01-11
10.2
8
8
7.42
14.20
5.5
5.88
5.13
142.00
138.00
140
13
12.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
BÖLLHOFF 571A41040
571A41040
23-11-01-11
12.2
10
10
9.42
18.72
7.0
7.45
6.55
41.25
38.75
40
17
16.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 571 - Hexagon wood screws
Fabory
13.02.2023
DIN 571 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 31123 - Hex head wood screws (DIN 571), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 571 - FN 275 - verzinkt blau - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN582 ST - Lifting eye bolts, steel
Berger Tools
29.05.2023
DIN580 ST - Liftig eye bolts, Steel
Berger Tools
29.05.2023
ISO 4016 (DIN 601) - FN 996 - 4.6, verzinkt blau - Hexagon head bolts with ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 1 B - Taper pins, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 1 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62705 - Taper pin - ISO 2339 DIN 1 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
Reference 62304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 9021 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表