피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
B 52004 - Stahl 10 verzinkt, Kreuzschlitz Z
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Kunststoffschrauben
B 52004 - AMTEC®-Schrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640906798/640908238/640908390.prj},{NB=52004412},{ARTIKELNUMMER=52004412},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/d5/95/b_52004_stahl_10_gv_kreuzschlitz_z__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{D2MAX=2.4},{D2MIN=2.5},{DD=4},{DD1=7},{K=2.7},{LMAXA=12.90},{LMINA=11.10},{LAENGEL=12},{MAXLAENGE=12},{STEIGUNGP=1.80},{XMAX=3.6},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Linsenkopf},{GEWINDEART=Furchendes Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Pozidriv)},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
XMAX
x max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 52004312
52004312
23-11-01-02
2.0
2.1
3
5,3
2.0
12.90
11.10
12
12
1.35
2.8
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004520
52004520
23-11-01-02
2.9
3.0
5
8,8
3.4
21.05
18.95
20
20
2.20
4.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 5200448
5200448
23-11-01-02
2.4
2.5
4
7
2.7
8.75
7.25
8
1.80
3.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 520043,520
520043,520
23-11-01-02
2.2
2.3
3,5
6,1
2.5
21.05
18.95
20
20
1.60
3.2
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004310
52004310
23-11-01-02
2.0
2.1
3
5,3
2.0
10.75
9.25
10
10
1.35
2.8
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 520043,510
520043,510
23-11-01-02
2.2
2.3
3,5
6,1
2.5
10.75
9.25
10
10
1.60
3.2
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 520042,58
520042,58
23-11-01-02
1.6
1.7
2,5
4,4
1.7
8.75
7.25
8
8
1.12
2.2
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004620
52004620
23-11-01-02
3.4
3.5
6
10,5
4.0
21.05
18.95
20
2.60
5.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004410
52004410
23-11-01-02
2.4
2.5
4
7
2.7
10.75
9.25
10
1.80
3.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004516
52004516
23-11-01-02
2.9
3.0
5
8,8
3.4
16.90
15.10
16
2.20
4.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 520043,516
520043,516
23-11-01-02
2.2
2.3
3,5
6,1
2.5
16.90
15.10
16
16
1.60
3.2
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004412
52004412
23-11-01-02
2.4
2.5
4
7
2.7
12.90
11.10
12
12
1.80
3.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004625
52004625
23-11-01-02
3.4
3.5
6
10,5
4.0
26.05
23.95
25
2.60
5.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 5200436
5200436
23-11-01-02
2.0
2.1
3
5,3
2.0
6.60
5.40
6
1.35
2.8
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004316
52004316
23-11-01-02
2.0
2.1
3
5,3
2.0
16.90
15.10
16
1.35
2.8
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004630
52004630
23-11-01-02
3.4
3.5
6
10,5
4.0
31.05
28.95
30
2.60
5.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004425
52004425
23-11-01-02
2.4
2.5
4
7
2.7
26.05
23.95
25
25
1.80
3.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 520042,56
520042,56
23-11-01-02
1.6
1.7
2,5
4,4
1.7
6.60
5.40
6
1.12
2.2
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004616
52004616
23-11-01-02
3.4
3.5
6
10,5
4.0
16.90
15.10
16
2.60
5.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 520043,58
520043,58
23-11-01-02
2.2
2.3
3,5
6,1
2.5
8.75
7.25
8
1.60
3.2
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 5200438
5200438
23-11-01-02
2.0
2.1
3
5,3
2.0
8.75
7.25
8
8
1.35
2.8
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004420
52004420
23-11-01-02
2.4
2.5
4
7
2.7
21.05
18.95
20
20
1.80
3.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 52004416
52004416
23-11-01-02
2.4
2.5
4
7
2.7
16.90
15.10
16
16
1.80
3.6
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
BÖLLHOFF 520043,512
520043,512
23-11-01-02
2.2
2.3
3,5
6,1
2.5
12.90
11.10
12
12
1.60
3.2
B
Linsenkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Standard
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B 52005 - Steel 10 zinc-plated, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
SNAPLOC® Coupling for plate fastening
Böllhoff
26.10.2021
B 52006 - Steel 10 zinc-plated, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
BN 84403 - Pan head screws «Freedriv» with hexalobular (6 Lobe) socket with...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
AX plastic bolt - for interior installation
Rittal
30.06.2021
BN 20761 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 20138 - Pan head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (E...
Bossard Catalog
31.10.2023
V75/2B, V75/2BSS, V100/2B, V150/2B, V150/2BSS, V200/2B, V250/2B, V250/2BSS,...
Brauer
02.11.2015
Torx Flat Head Coach Screw FLAH - Torx Flat Head Coach Screw FLAH
Sikla
08.04.2024
Modèle 210222 - Pozidriv cross recessed raised cheese head thread forming s...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 20097 - Pan head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (E...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20173 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
15.05.2023
BN 13265 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성