피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 471 - Federstahl
Böllhoff
Sonstiges
Wellensicherungen und Passfedern
DIN 471 - Sicherungsringe
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640984875/640984881/640984887.prj},{NB=471FST102},{ARTIKELNUMMER=471FST102},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/46/c7/din_471_stahl_federstahl__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-09-03-03},{AMAX=MIN},{BX=9.0},{D3=},{D3MAX=MIN},{D3MIN=MIN},{D4=MIN},{D5=MIN},{DD=102},{DD1=102},{SMAX=4.00},{SMIN=3.90},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
BX
b ≃
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
D4
d4
ⁿ/ₐ
D5
d5
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 471FST21
471FST21
23-09-03-03
4.1
2.7
19,5
19.63
19.08
29.6
2.0
21
21
1.20
1.14
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST48
471FST48
23-09-03-03
6.9
5.0
44,5
44.89
43.60
62.5
2.5
48
48
1.75
1.69
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST145
471FST145
23-09-03-03
12.2
11.5
138
138.63
136.50
170.6
4.0
145
145
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST112
471FST112
23-09-03-03
9.6
112
112
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST150
471FST150
23-09-03-03
13.0
11.8
142
142.63
140.50
177.3
4.0
150
150
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST155
471FST155
23-09-03-03
13.0
12.0
146
146.63
144.50
182.3
4.0
155
155
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST142
471FST142
23-09-03-03
11.2
142
142
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST56
471FST56
23-09-03-03
7.3
5.5
51,8
52.26
50.70
71.6
2.5
56
56
2.00
1.93
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST30
471FST30
23-09-03-03
5.0
3.5
27,9
28.11
27.48
40.5
2.0
30
30
1.50
1.44
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST25
471FST25
23-09-03-03
4.4
3.0
23,2
23.41
22.78
34.2
2.0
25
25
1.20
1.14
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST130
471FST130
23-09-03-03
11.6
10.7
123
123.63
121.50
154.4
4.0
130
130
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST95
471FST95
23-09-03-03
89.5
8.6
89,5
90.04
88.20
114.8
3.5
95
95
3.00
2.92
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST90
471FST90
23-09-03-03
8.8
8.2
84,5
85.04
83.20
108.5
3.5
90
90
3.00
2.92
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST37
471FST37
23-09-03-03
4.1
37
37
1.75
1.69
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST110
471FST110
23-09-03-03
10.1
9.6
103
103.54
101.70
131.2
3.5
110
110
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST132
471FST132
23-09-03-03
10.7
132
132
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST39
471FST39
23-09-03-03
4.3
39
39
1.75
1.69
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST9
471FST9
23-09-03-03
3.3
1.7
8,4
8.46
8.22
16.0
1.2
9
9
1.00
0.94
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST55
471FST55
23-09-03-03
7.2
5.4
50,8
51.26
49.70
70.2
2.5
55
55
2.00
1.93
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST4
471FST4
23-09-03-03
2.2
0.9
3,7
3.74
3.55
8.5
1.0
4
4
0.40
0.35
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST162
471FST162
23-09-03-03
12.2
162
162
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST115
471FST115
23-09-03-03
10.6
9.8
108
108.54
106.70
137.3
3.5
115
115
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST29
471FST29
23-09-03-03
4.8
3.4
26,9
27.11
26.48
39.1
2.0
29
29
1.50
1.44
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST120
471FST120
23-09-03-03
11.0
10.2
113
113.54
111.70
143.1
3.5
120
120
4.00
3.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 471FST75
471FST75
23-09-03-03
8.4
7.0
70,5
70.96
69.40
92.7
3.0
75
75
2.50
2.43
DIN
blank
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성