DIN 444 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Augenschrauben
DIN 444 - Augenschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640931328/640931334/640931340/640931346.prj},{NB=444A212130},{ARTIKELNUMMER=444A212130},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/14/a1/din_444_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-06-16},{BLUEBER200=49},{BLBIS125=30},{BLBIS200=36},{D2MAX=12.043},{D2MIN=12},{D3MAX=25},{D3MIN=24.48},{DD=M 12},{LMAXA=131.25},{LMINA=128.75},{LAENGEL=130},{STEIGUNGP=1.75},{R=6},{RMAX=9},{RMIN=4.5},{SMAX=14},{SMIN=13.82},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Augenkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
R
r
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 444A21265
444A21265
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
65.95
64.05
65
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A224140
444A224140
23-11-06-16
73
54
60
22.052
22
45
44.38
M 24
141.25
138.75
140
3.00
10
15
7.5
25
24.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21040
444A21040
23-11-06-16
26
32
10.036
10
20
19.48
M 10
40.80
39.20
40
1.50
4
6
3.0
12
11.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A212140
444A212140
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
141.25
138.75
140
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21665
444A21665
23-11-06-16
57
38
44
16.043
16
32
31.38
M 16
65.95
64.05
65
2.00
6
9
4.5
17
16.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A2830
444A2830
23-11-06-16
22
28
8.036
8
18
17.57
M 8
30.65
29.35
30
1.25
4
6
3.0
9
8.85
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21090
444A21090
23-11-06-16
26
32
10.036
10
20
19.48
M 10
91.10
88.90
90
1.50
4
6
3.0
12
11.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21270
444A21270
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
70.95
69.05
70
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21280
444A21280
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
80.95
79.05
80
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A220110
444A220110
23-11-06-16
65
46
52
18.043
18
40
39.38
M 20
111.10
108.90
110
2.50
6
9
4.5
22
21.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A220140
444A220140
23-11-06-16
65
46
52
18.043
18
40
39.38
M 20
141.25
138.75
140
2.50
6
9
4.5
22
21.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A2875
444A2875
23-11-06-16
22
28
8.036
8
18
17.57
M 8
75.95
74.05
75
1.25
4
6
3.0
9
8.85
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A210120
444A210120
23-11-06-16
26
32
10.036
10
20
19.48
M 10
121.10
118.90
120
1.50
4
6
3.0
12
11.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A2635
444A2635
23-11-06-16
18
6.030
6
14
13.57
M 6
35.80
34.20
35
1.00
4
6
3.0
7
6.85
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A216130
444A216130
23-11-06-16
57
38
44
16.043
16
32
31.38
M 16
131.25
128.75
130
2.00
6
9
4.5
17
16.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21050
444A21050
23-11-06-16
26
32
10.036
10
20
19.48
M 10
50.80
49.20
50
1.50
4
6
3.0
12
11.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21075
444A21075
23-11-06-16
26
32
10.036
10
20
19.48
M 10
75.95
74.05
75
1.50
4
6
3.0
12
11.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21250
444A21250
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
50.80
49.20
50
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A224120
444A224120
23-11-06-16
73
54
60
22.052
22
45
44.38
M 24
121.10
118.90
120
3.00
10
15
7.5
25
24.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A22080
444A22080
23-11-06-16
65
46
52
18.043
18
40
39.38
M 20
80.95
79.05
80
2.50
6
9
4.5
22
21.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A212110
444A212110
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
111.10
108.90
110
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A22490
444A22490
23-11-06-16
73
54
60
22.052
22
45
44.38
M 24
91.10
88.90
90
3.00
10
15
7.5
25
24.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A2640
444A2640
23-11-06-16
18
6.030
6
14
13.57
M 6
40.80
39.20
40
1.00
4
6
3.0
7
6.85
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A2845
444A2845
23-11-06-16
22
28
8.036
8
18
17.57
M 8
45.80
44.20
45
1.25
4
6
3.0
9
8.85
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A216110
444A216110
23-11-06-16
57
38
44
16.043
16
32
31.38
M 16
111.10
108.90
110
2.00
6
9
4.5
17
16.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表