피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 439 - Stahl 04, metrisches Feingewinde
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 439 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945694/640945880.prj},{NB=43904241,5},{ARTIKELNUMMER=43904241,5},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/e9/e0/din_439_stahl_04_feingewinde__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=25.90},{DAMIN=24},{DD=M 24x1,5},{DWMIN=33.2},{EMIN=39.55},{MMAX=12.0},{MMIN=10.90},{STEIGUNGP=3.00},{SMAX=36},{SMIN=35.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4035},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=04}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 43904201,5
43904201,5
23-11-07-01
21.60
20
M 20x1,5
27.7
32.95
10.0
9.10
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904161,5
43904161,5
23-11-07-01
17.30
16
M 16x1,5
22.5
26.75
8.0
7.42
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904101,25
43904101,25
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1,25
15.6
18.90
5.0
4.70
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904242
43904242
23-11-07-01
25.90
24
M 24x2
33.2
39.55
12.0
10.90
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904331,5
43904331,5
23-11-07-01
35.60
33
M 33x1,5
46.6
55.37
16.5
15.40
3.50
50
49.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904221,5
43904221,5
23-11-07-01
23.80
22
M 22x1,5
29.5
35.03
11.0
9.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904361,5
43904361,5
23-11-07-01
38.90
36
M 36x1,5
51.1
60.79
18.0
16.90
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904121,5
43904121,5
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,5
17.4
21.10
6.0
5.70
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 4390481
4390481
23-11-07-01
8.75
8
M 8x1
11.6
14.38
4.0
3.70
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904241,5
43904241,5
23-11-07-01
25.90
24
M 24x1,5
33.2
39.55
12.0
10.90
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904272
43904272
23-11-07-01
29.20
27
M 27x2
38.0
45.20
13.5
12.40
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904302
43904302
23-11-07-01
32.40
30
M 30x2
42.7
50.85
15.0
13.90
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904141,5
43904141,5
23-11-07-01
15.10
14
M 14x1,5
20.5
24.49
7.0
6.42
2.00
22
21.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904271,5
43904271,5
23-11-07-01
29.20
27
M 27x1,5
38.0
45.20
13.5
12.40
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904181,5
43904181,5
23-11-07-01
19.50
18
M 18x1,5
24.9
29.56
9.0
8.42
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904202
43904202
23-11-07-01
21.60
20
M 20x2
27.7
32.95
10.0
9.10
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904182
43904182
23-11-07-01
19.50
18
M 18x2
24.9
29.56
9.0
8.42
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904222
43904222
23-11-07-01
23.80
22
M 22x2
29.5
35.03
11.0
9.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904301,5
43904301,5
23-11-07-01
32.40
30
M 30x1,5
42.7
50.85
15.0
13.90
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904121,25
43904121,25
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,25
17.4
21.10
6.0
5.70
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
BÖLLHOFF 43904101
43904101
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1
15.6
18.90
5.0
4.70
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
blank
04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 439 - Brass
Böllhoff
26.10.2021
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Fabory
21.04.2022
DIN 439 - Steel 04
Böllhoff
26.10.2021
DH - Piston rod nut
Pimatic
02.03.2020
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
With flat back faces
Jtekt North America
13.12.2018
DIN 915 (ISO 4028) - FN 90 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 144 - 4, blank - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Tubes DIN 11850 - Sanitary, DIN 11850
Alfa Laval
17.11.2022
Nuts DIN 934
MBO Oßwald
08.10.2021
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4035 - Thin Hex Nuts, Steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성