피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz - Metrisches Regelgewinde
Böllhoff
HELICOIL® Gewindeeinsätze
HELICOIL® Plus Free Running
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640951674/640951681/640951688.prj},{NB=41300100025/10},{ARTIKELNUMMER=41300100025/10},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/8f/e7/4130_helicoil_plus_free_running__pv.png},{ECLASS=23-11-09-01},{B=10.50},{D1HCMAX=10.56},{D1HCMIN=10.32},{D1MAX=12.50},{D1MIN=12.10},{DHCMIN=11.95},{DD=M 10},{NENNLAENGET2=25.00},{NENNLAENGET2XD=2.50},{STEIGUNGP=1.50},{T3MAX=24.2},{W=14.2},{GEWINDEART=Metrisches Regelgewinde},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=grün eingefärbt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2, 1.4301, X5 CrNi1810},{NORM=DIN 8140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D1HCMAX
D1HC max.
ⁿ/ₐ
D1HCMIN
D1HC min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DHCMIN
DHC min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2
Nennlänge t2
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2XD
Nennlänge t2 (x d)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
T3MAX
t3 max.
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 41300270027/10
41300270027/10
23-11-09-01
27.75
28.05
27.65
32.70
32.20
30.90
M 27
27.00
1.00
3.00
25.5
7.1
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300250075/10
41300250075/10
23-11-09-01
2.60
2.70
2.60
3.50
3.30
3.08
M 2,5
7.50
3.00
0.45
7.3
12.9
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300100020/10
41300100020/10
23-11-09-01
10.50
10.56
10.32
12.50
12.10
11.95
M 10
20.00
2.00
1.50
19.2
11.2
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300050075/10
41300050075/10
23-11-09-01
5.20
5.33
5.17
6.60
6.35
6.04
M 5
7.50
1.50
0.80
7.1
6.9
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300250075/01
41300250075/01
23-11-09-01
2.60
2.70
2.60
3.50
3.30
3.08
M 2,5
7.50
3.00
0.45
7.3
12.9
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300120036/10
41300120036/10
23-11-09-01
12.50
12.64
12.38
14.80
14.40
14.27
M 12
36.00
3.00
1.75
35.1
18.0
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300040010/11
41300040010/11
23-11-09-01
4.20
4.29
4.15
5.25
5.05
4.91
M 4
10.00
2.50
0.70
9.6
10.9
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300080008/10
41300080008/10
23-11-09-01
8.40
8.48
8.27
10.10
9.85
9.62
M 8
8.00
1.00
1.25
7.4
4.7
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300300030/10
41300300030/10
23-11-09-01
31.00
31.21
30.76
35.70
35.20
34.55
M 30
30.00
1.00
3.50
27.2
7.0
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300060009/11
41300060009/11
23-11-09-01
6.30
6.41
6.22
7.85
7.60
7.30
M 6
9.00
1.50
1.00
8.5
6.9
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300060015/10
41300060015/10
23-11-09-01
6.30
6.41
6.22
7.85
7.60
7.30
M 6
15.00
2.50
1.00
14.5
12.3
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300030006/11
41300030006/11
23-11-09-01
3.20
3.22
3.11
4.00
3.80
3.65
M 3
6.00
2.00
0.50
5.7
8.7
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300220044/10
41300220044/10
23-11-09-01
22.75
22.90
22.54
26.80
26.30
25.25
M 22
44.00
2.00
2.50
42.7
15.0
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300330066/10
41300330066/10
23-11-09-01
34.00
34.21
33.76
38.80
38.30
37.55
M 33
66.00
2.00
3.50
64.2
16.5
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300030009/01
41300030009/01
23-11-09-01
3.20
3.22
3.11
4.00
3.80
3.65
M 3
9.00
3.00
0.50
8.7
13.5
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300070021/10
41300070021/10
23-11-09-01
7.30
7.41
7.22
8.90
8.65
8.30
M 7
21.00
3.00
1.00
20.5
17.4
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300120012/10
41300120012/10
23-11-09-01
12.50
12.64
12.38
14.80
14.40
14.27
M 12
12.00
1.00
1.75
11.1
5.2
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300080016/01
41300080016/01
23-11-09-01
8.40
8.48
8.27
10.10
9.85
9.62
M 8
16.00
2.00
1.25
15.4
10.6
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300090135/10
41300090135/10
23-11-09-01
9.40
9.48
9.27
11.10
10.85
10.62
M 9
13.50
1.50
1.25
12.9
8.6
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300030009/10
41300030009/10
23-11-09-01
3.20
3.22
3.11
4.00
3.80
3.65
M 3
9.00
3.00
0.50
8.7
13.5
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300050015/11
41300050015/11
23-11-09-01
5.20
5.33
5.17
6.60
6.35
6.04
M 5
15.00
3.00
0.80
14.6
14.6
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300160040/00
41300160040/00
23-11-09-01
16.50
16.73
16.43
19.40
19.00
18.60
M 16
40.00
2.50
2.00
39.0
17.5
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300030075/01
41300030075/01
23-11-09-01
3.20
3.22
3.11
4.00
3.80
3.65
M 3
7.50
2.50
0.50
7.2
11.1
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300250005/01
41300250005/01
23-11-09-01
2.60
2.70
2.60
3.50
3.30
3.08
M 2,5
5.00
2.00
0.45
4.8
8.1
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300060009/10
41300060009/10
23-11-09-01
6.30
6.41
6.22
7.85
7.60
7.30
M 6
9.00
1.50
1.00
8.5
6.9
Metrisches Regelgewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DU Flanged Bushes mm - Flanged Bushes mm
GGB
13.03.2024
HELICOIL® Tangfree Free Running thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
07645 - HeliCoil®plus threaded inserts
norelem
30.05.2024
HELICOIL® Tangfree Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - UNC
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - BSP/G
Böllhoff
26.10.2021
K0434 - Hinges plastic, lift-off left
KIPP
27.05.2024
DIN 8140 - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
BN 910 - Wire threaded inserts with tang with free running thread (~DIN 814...
Bossard Catalog
16.05.2024
Ensat®-S metric - Threaded insert self-tapping, metric inner thread - for a...
Kerb-Konus
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성