您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
ISO 4027 - Stahl 45 H verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Gewindestifte
ISO 4027 - Gewindestifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640903181/640904290/640904763.prj},{NB=402745HVZ812},{ARTIKELNUMMER=402745HVZ812},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/f9/b3/iso_4027_stahl_45_h_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-03-02},{DD=M 8},{DTMAX=2.00},{EMIN=4.583},{LMAXA=12.35},{LMINA=11.65},{LAENGEL=12},{STEIGUNGP=1.25},{S=4.0},{SMAX=4.095},{SMIN=4.020},{TMIN=3.0},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=identisch mit DIN 914},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=45 H}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DTMAX
dt max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 402745HVZ1225
402745HVZ1225
23-11-03-02
M 12
3.00
6.863
25.42
24.58
25
1.75
6.0
6.140
6.020
4.8
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ535
402745HVZ535
23-11-03-02
M 5
1.25
2.873
35.50
34.50
35
0.80
2.5
2.580
2.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ1625
402745HVZ1625
23-11-03-02
M 16
4.00
9.149
25.42
24.58
25
2.00
8.0
8.175
8.025
6.4
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ55
402745HVZ55
23-11-03-02
M 5
1.25
2.873
5.24
4.76
5
0.80
2.5
2.580
2.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ510
402745HVZ510
23-11-03-02
M 5
1.25
2.873
10.29
9.71
10
0.80
2.5
2.580
2.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ518
402745HVZ518
23-11-03-02
M 5
1.25
2.873
18.35
17.65
18
0.80
2.5
2.580
2.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ1616
402745HVZ1616
23-11-03-02
M 16
4.00
9.149
16.35
15.65
16
2.00
8.0
8.175
8.025
6.4
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ1216
402745HVZ1216
23-11-03-02
M 12
3.00
6.863
16.35
15.65
16
1.75
6.0
6.140
6.020
4.8
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ35
402745HVZ35
23-11-03-02
M 3
0.75
1.733
5.24
4.76
5
0.50
1.5
1.580
1.520
1.2
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ58
402745HVZ58
23-11-03-02
M 5
1.25
2.873
8.29
7.71
8
0.80
2.5
2.580
2.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ845
402745HVZ845
23-11-03-02
M 8
2.00
4.583
45.50
44.50
45
1.25
4.0
4.095
4.020
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ1250
402745HVZ1250
23-11-03-02
M 12
3.00
6.863
50.50
49.50
50
1.75
6.0
6.140
6.020
4.8
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ516
402745HVZ516
23-11-03-02
M 5
1.25
2.873
16.35
15.65
16
0.80
2.5
2.580
2.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ1212
402745HVZ1212
23-11-03-02
M 12
3.00
6.863
12.35
11.65
12
1.75
6.0
6.140
6.020
4.8
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ46
402745HVZ46
23-11-03-02
M 4
1.00
2.303
6.24
5.76
6
0.70
2.0
2.080
2.020
1.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ640
402745HVZ640
23-11-03-02
M 6
1.50
3.443
40.50
39.50
40
1.00
3.0
3.080
3.020
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ840
402745HVZ840
23-11-03-02
M 8
2.00
4.583
40.50
39.50
40
1.25
4.0
4.095
4.020
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ1620
402745HVZ1620
23-11-03-02
M 16
4.00
9.149
20.42
19.58
20
2.00
8.0
8.175
8.025
6.4
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ1016
402745HVZ1016
23-11-03-02
M 10
2.50
5.723
16.35
15.65
16
1.50
5.0
5.140
5.020
4.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ816
402745HVZ816
23-11-03-02
M 8
2.00
4.583
16.35
15.65
16
1.25
4.0
4.095
4.020
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ610
402745HVZ610
23-11-03-02
M 6
1.50
3.443
10.29
9.71
10
1.00
3.0
3.080
3.020
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ65
402745HVZ65
23-11-03-02
M 6
1.50
3.443
5.24
4.76
5
1.00
3.0
3.080
3.020
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ312
402745HVZ312
23-11-03-02
M 3
0.75
1.733
12.35
11.65
12
0.50
1.5
1.580
1.520
1.2
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ530
402745HVZ530
23-11-03-02
M 5
1.25
2.873
30.42
29.58
30
0.80
2.5
2.580
2.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
BÖLLHOFF 402745HVZ68
402745HVZ68
23-11-03-02
M 6
1.50
3.443
8.29
7.71
8
1.00
3.0
3.080
3.020
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 914
verzinkt
Spitze
45 H
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4027 - Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4027 - Steel 45 H
Böllhoff
26.10.2021
DIN 914 - Hexagon socket set screws with cone point
Fabory
21.04.2022
Compression Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
ISO 4027-GE-STIFT-IS+SPITZE-STBR - Hexagon Socket Set Screws ISO 4027 (ex D...
MÄDLER
10.04.2024
DIN ≈916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
BN 618 - Hex socket set screws with cone point (ISO 4027; DIN 914), stainle...
Bossard Catalog
05.04.2024
DIN EN ISO 4027 - Headless pin,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
BN 33032 - Hex socket set screws with cone point (ISO 4027; DIN 914), A4, s...
Bossard Catalog
26.01.2023
ISO 4027-GE-STIFT-IS+SPITZE-A2 - Hexagon Socket Set Screws ISO 4027 (ex DIN...
MÄDLER
10.04.2024
ISO 4028 - Steel 45 H zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 434 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO ≈7379 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表