피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 1804 - Stahl 5 W
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Nutmuttern
DIN 1804 - Nutmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640943797/640944158/640944164/640944170.prj},{NB=18045W721,5},{ARTIKELNUMMER=18045W721,5},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/23/23/din_1804_stahl_5_w__pv.png},{ECLASS=23-11-08-22},{B=10},{D3=100},{DD=M 72x1,5},{DD1=M 72x1,5},{DD2=110},{H=14},{T=4.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=5 W}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 18045W81
18045W81
23-11-08-22
4
16
M 8x1
M 8x1
20
5
1.5
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W401,5
18045W401,5
23-11-08-22
8
54
M 40x1,5
M 40x1,5
62
12
3.5
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W261,5
18045W261,5
23-11-08-22
7
38
M 26x1,5
M 26x1,5
45
10
3.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W121,5
18045W121,5
23-11-08-22
5
23
M 12x1,5
M 12x1,5
28
6
2.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W621,5
18045W621,5
23-11-08-22
10
85
M 62x1,5
M 62x1,5
95
14
4.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W651,5
18045W651,5
23-11-08-22
10
85
M 65x1,5
M 65x1,5
95
14
4.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W701,5
18045W701,5
23-11-08-22
10
90
M 70x1,5
M 70x1,5
100
14
4.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W451,5
18045W451,5
23-11-08-22
8
60
M 45x1,5
M 45x1,5
68
12
3.5
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W521,5
18045W521,5
23-11-08-22
10
70
M 52x1,5
M 52x1,5
80
13
4.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W751,5
18045W751,5
23-11-08-22
10
100
M 75x1,5
M 75x1,5
110
14
4.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W141,5
18045W141,5
23-11-08-22
5
25
M 14x1,5
M 14x1,5
30
7
2.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W481,5
18045W481,5
23-11-08-22
8
67
M 48x1,5
M 48x1,5
75
13
3.5
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W501,5
18045W501,5
23-11-08-22
8
67
M 50x1,5
M 50x1,5
75
13
3.5
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W721,5
18045W721,5
23-11-08-22
10
100
M 72x1,5
M 72x1,5
110
14
4.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W241,5
18045W241,5
23-11-08-22
6
36
M 24x1,5
M 24x1,5
42
9
2.5
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W551,5
18045W551,5
23-11-08-22
10
70
M 55x1,5
M 55x1,5
80
13
4.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W221,5
18045W221,5
23-11-08-22
6
34
M 22x1,5
M 22x1,5
40
9
2.5
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W421,5
18045W421,5
23-11-08-22
8
54
M 42x1,5
M 42x1,5
62
12
3.5
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W101
18045W101
23-11-08-22
5
20
M 10x1
M 10x1
25
6
2.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W181,5
18045W181,5
23-11-08-22
6
28
M 18x1,5
M 18x1,5
34
8
2.5
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W601,5
18045W601,5
23-11-08-22
10
80
M 60x1,5
M 60x1,5
90
13
4.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W301,5
18045W301,5
23-11-08-22
7
43
M 30x1,5
M 30x1,5
50
10
3.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W321,5
18045W321,5
23-11-08-22
7
45
M 32x1,5
M 32x1,5
52
11
3.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W381,5
18045W381,5
23-11-08-22
8
50
M 38x1,5
M 38x1,5
58
11
3.5
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
BÖLLHOFF 18045W161,5
18045W161,5
23-11-08-22
5
27
M 16x1,5
M 16x1,5
32
7
2.0
DIN
Metrisches Feingewinde
blank
5 W
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 462 - Internal tab washers
Fabory
13.02.2023
DIN 1804 W - Slotted locknuts, Type W, Steel, not hardened, not ground
Elesa+Ganter
21.06.2024
ACDC1
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDGK/GK
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
SKF-1603DC - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Essentra Components
19.04.2016
DIN1804-NUTMU - Slotted Round Nuts DIN 1804 for Hook Spanner, Steel, Steel ...
MÄDLER
26.04.2024
TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS) - Radial Oil Seal TRE
Trelleborg
02.02.2018
DIN 1804 H - Slotted locknuts, Type H, Steel, hardened and mating surface g...
Ganter
19.06.2024
DIN 1804 WNI - Slotted locknuts, Type WNI, Stainless Steel, not hardened, n...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 1804.2 - Slotted locknuts with thread locking
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 1850-J-SINT-A50 - Bushes form J similar to DIN 1850 made of sintered br...
MÄDLER
26.04.2024
DIN1804 W - Slotted locknuts, Type W, Steel, not hardened, not ground
Berger Tools
27.04.2023
GN 1804.1 - Slotted locknuts, self-locking, with polyamide core
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 1804.1 - Slotted locknuts, self-locking, with polyamide core
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성