您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 1587 - Stahl 6 AU
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskant-Hutmuttern
DIN 1587 - Sechskant-Hutmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944550/640944556/640944691.prj},{NB=15876AU6},{ARTIKELNUMMER=15876AU6},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/8b/6e/din_1587_stahl_6_au__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=6.75},{DAMIN=6},{DD=M 6},{DKMAX=9.5},{DWMIN=8.9},{EMINA=11.05},{EMINB=10.89},{G2MAX=MIN},{HMAX=12},{MMAX=5.0},{MMIN=4.70},{STEIGUNGP=1.00},{R=4,75},{SMAX=10},{SMINA=9.78},{SMINB=9.64},{TMAX=8.29},{TMIN=7.71},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=6 AU}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
G2MAX
g2 max.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
R
r
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 15876AU16
15876AU16
23-11-07-01
17.30
16
M 16
23.0
22.5
26.75
26.17
7.3
28
13.0
12.30
2.00
11,5
24
23.67
23.16
21.42
20.58
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
BÖLLHOFF 15876AU10
15876AU10
23-11-07-01
10.80
10
M 10
15.0
14.6
17.77
17.59
18
8.0
7.64
1.50
7,5
16
15.73
15.57
13.35
12.65
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
BÖLLHOFF 15876AU8
15876AU8
23-11-07-01
8.75
8
M 8
12.5
11.6
14.38
14.20
15
6.5
6.14
1.25
6,25
13
12.73
12.57
11.35
10.65
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
BÖLLHOFF 15876AU24
15876AU24
23-11-07-01
25.90
24
M 24
34.0
33.3
39.98
39.55
10.7
42
19.0
17.70
3.00
17
36
35.38
35.00
31.50
30.50
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
BÖLLHOFF 15876AU6
15876AU6
23-11-07-01
6.75
6
M 6
9.5
8.9
11.05
10.89
12
5.0
4.70
1.00
4,75
10
9.78
9.64
8.29
7.71
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
BÖLLHOFF 15876AU12
15876AU12
23-11-07-01
13.00
12
M 12
17.0
16.6
20.03
19.85
6.4
22
10.0
9.64
1.75
8,5
18
17.73
17.57
16.35
15.65
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
BÖLLHOFF 15876AU4
15876AU4
23-11-07-01
4.60
4
M 4
6.5
5.9
7.66
7.50
8
3.2
2.90
0.70
3,25
7
6.78
6.64
5.74
5.26
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
BÖLLHOFF 15876AU5
15876AU5
23-11-07-01
5.75
5
M 5
7.5
6.9
8.79
8.63
10
4.0
3.70
0.80
3,75
8
7.78
7.64
7.79
7.21
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
BÖLLHOFF 15876AU3
15876AU3
23-11-07-01
M 3
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
BÖLLHOFF 15876AU20
15876AU20
23-11-07-01
21.60
20
M 20
28.0
27.7
33.53
32.95
9.3
34
16.0
14.90
2.50
14
30
29.67
29.16
26.42
25.58
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
BÖLLHOFF 15876AU14
15876AU14
23-11-07-01
15.10
14
M 14
20.0
19.6
23.35
22.78
7.3
25
11.0
10.30
2.00
10
21
20.67
20.16
18.35
17.65
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
6 AU
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
DIN 1587 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Steel 140 HV hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 415604 - Ecrou hexagonal borgne selon DIN 1587
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 917 - Steel 6 AU
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 12
Böllhoff
26.10.2021
BN 256 - T-head bolts with square neck (DIN 186 A), steel 3.6 / 4.6, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
Steel Small Countersunk Head open - Blind Rivet Nut UNIVERSAL
Honsel-Group
26.11.2020
DIN 1587 - Steel 6 AU zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1587 - Brass
Böllhoff
26.10.2021
Reference 64604 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Stainless steel A...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 1587 - FN 8214 - 6, blank - Hexagon cap nuts, high form
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 1587 - FN 174 - rostfrei A4 - Hexagon cap nuts, high form
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表