피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 1441 - Edelstahl A4
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 1441 - Scheiben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640939907/640940039.prj},{NB=1441A421},{ARTIKELNUMMER=1441A421},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ff/79/din_1441_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{DD=21},{DD1=21},{DD2=32},{FUERGEWINDE=M 20},{S=4.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1441A423
1441A423
23-09-01-01
23
23
34
M 22
4.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A419
1441A419
23-09-01-01
19
19
30
M 18
4.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A424
1441A424
23-09-01-01
24
24
36
M 23
4.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A415
1441A415
23-09-01-01
15
15
28
M 14
3.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A431
1441A431
23-09-01-01
31
31
45
M 30
5.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A417
1441A417
23-09-01-01
17
17
28
M 16
3.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A411
1441A411
23-09-01-01
11
11
20
M 10
2.5
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A428
1441A428
23-09-01-01
28
28
40
M 27
5.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A421
1441A421
23-09-01-01
21
21
32
M 20
4.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A47
1441A47
23-09-01-01
7
7
12
M 6
1.6
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A427
1441A427
23-09-01-01
27
27
40
M 26
5.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A425
1441A425
23-09-01-01
25
25
38
M 24
4.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A413
1441A413
23-09-01-01
13
13
25
M 12
3.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A48
1441A48
23-09-01-01
8
8
14
M 7
1.6
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A45,5
1441A45,5
23-09-01-01
5,5
5,5
10
M 5
0.8
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A426
1441A426
23-09-01-01
26
26
40
M 25
4.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A49
1441A49
23-09-01-01
9
9
16
M 8
2.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A414
1441A414
23-09-01-01
14
14
25
M 13
3.0
DIN
A4
BÖLLHOFF 1441A429
1441A429
23-09-01-01
29
29
42
M 28
5.0
DIN
A4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 610 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 431 - Steel 14 H
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 609 - Hexagon fits bolts with long thread
Fabory
21.04.2022
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Steel 10
Böllhoff
26.10.2021
DINENISO7089-USCHEIBEN-A2/A4 - Washers DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), Stai...
MÄDLER
10.04.2024
DIN 433 - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 44101 - Rondelle plate moyenne M décolletée - Acier - Zn - NFE 25514
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 20730 - Flat washers without chamfer (ISO 7089, DIN 125 A), stainless st...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성