피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 125 B - Stahl 140 HV verzinkt
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 125 B - Scheiben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640940410/640940622.prj},{NB=125B/VZ8,4},{ARTIKELNUMMER=125B/VZ8,4},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/53/14/din_125_b_stahl_140_hv_gv__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=8.62},{D1MIN=8.4},{D2MAX=16},{D2MIN=15.57},{DD=8,4},{H=1.6},{HMAX=1.8},{HMIN=1.4},{FUERGEWINDE=M 8},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7089/7090},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=140 HV}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 125B/VZ70
125B/VZ70
23-09-01-01
70.74
70.0
120
118.60
70
10.0
11.0
9.0
M 68
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ52
125B/VZ52
23-09-01-01
52.74
52.0
92
90.60
52
8.0
9.0
7.0
M 50
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ58
125B/VZ58
23-09-01-01
58.74
58.0
105
103.60
58
9.0
10.0
8.0
M 56
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ40
125B/VZ40
23-09-01-01
40.62
40.0
72
70.80
40
6.0
6.6
5.4
M 39
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ78
125B/VZ78
23-09-01-01
78.74
78.0
135
133.40
78
10.0
11.0
9.0
M 76
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ82
125B/VZ82
23-09-01-01
82.87
82.0
140
138.40
82
12.0
132.0
10.8
M 80
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ27
125B/VZ27
23-09-01-01
27.33
27.0
50
49.38
27
4.0
4.3
3.7
M 27
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ34
125B/VZ34
23-09-01-01
34.62
34.0
60
58.80
34
5.0
5.6
4.4
M 33
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ17
125B/VZ17
23-09-01-01
17.27
17.0
30
29.48
17
3.0
3.3
2.7
M 16
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ10,5
125B/VZ10,5
23-09-01-01
10.77
10.5
20
19.48
10,5
2.0
2.2
1.8
M 10
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ62
125B/VZ62
23-09-01-01
62.74
62.0
110
108.60
62
9.0
10.0
8.0
M 60
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ19
125B/VZ19
23-09-01-01
19.33
19.0
34
33.38
19
3.0
3.3
2.7
M 18
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ13
125B/VZ13
23-09-01-01
13.27
13.0
24
23.48
13
2.5
2.7
2.3
M 12
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ15
125B/VZ15
23-09-01-01
15.27
15.0
28
27.48
15
2.5
2.7
2.3
M 14
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ8,4
125B/VZ8,4
23-09-01-01
8.62
8.4
16
15.57
8,4
1.6
1.8
1.4
M 8
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ23
125B/VZ23
23-09-01-01
23.33
23.0
39
38.38
23
3.0
3.3
2.7
M 22
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ54
125B/VZ54
23-09-01-01
54.74
54.0
98
96.60
54
8.0
9.0
7.0
M 52
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ5,3
125B/VZ5,3
23-09-01-01
5.48
5.3
10
9.64
5,3
1.0
1.1
0.9
M 5
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ21
125B/VZ21
23-09-01-01
21.33
21.0
37
36.38
21
3.0
3.3
2.7
M 20
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ31
125B/VZ31
23-09-01-01
31.39
31.0
56
55.26
31
4.0
4.3
3.7
M 30
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ50
125B/VZ50
23-09-01-01
50.62
50.0
92
90.60
50
8.0
9.0
7.0
M 48
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ25
125B/VZ25
23-09-01-01
25.33
25.0
44
43.38
25
4.0
4.3
3.7
M 24
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ6,4
125B/VZ6,4
23-09-01-01
6.62
6.4
12
11.57
6,4
1.6
1.8
1.4
M 6
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ46
125B/VZ46
23-09-01-01
46.62
46.0
85
83.60
46
7.0
8.0
6.0
M 45
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125B/VZ60
125B/VZ60
23-09-01-01
60.74
60.0
110
108.60
60
9.0
10.0
8.0
M 58
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 985 (ISO 10511) - FN 176 - rostfrei A2 - Prevailing torque type hexagon...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
DIN 125 B - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125-1 B - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Steel 8 nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
DIN 127 A - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 - Brass nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성