피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 924831 - Hexagon cap nut - Plastic P.A 6.6 - DIN 1587
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 24 - Plastic fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_24/924831.prj},{NB=bene_inox_924831-6},{REF=924831-6},{MAT=PA 6.6},{D=M6},{H=12},{M=5.0},{S=10.0},{P=1.00},{D1=4.917},{DA=6.750},{DH=9.500},{DW=8.300},{X=2.000},{G2=0.000},{S1=10.0},{T=7.710},{FORM=0.000},{DX=6.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
P
Pas
[mm]
Béné Inox 924831-4
924831-4
PA 6.6
M4
8
3.2
7.0
0.70
Béné Inox 924831-5
924831-5
PA 6.6
M5
10
4.0
8.0
0.80
Béné Inox 924831-6
924831-6
PA 6.6
M6
12
5.0
10.0
1.00
Béné Inox 924831-8
924831-8
PA 6.6
M8
15
6.5
13.0
1.25
Béné Inox 924831-10
924831-10
PA 6.6
M10
18
8.0
17.0
1.50
Béné Inox 924831-12
924831-12
PA 6.6
M12
22
10.0
19.0
1.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 31-150 - Ecrou hexagonal borgne acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
ASME B18.2.2 HCN - Hex Coupling Nut
Fabory
13.02.2023
BN 83 - Hex domed cap nuts, Acorn nuts (~DIN 1587), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
10882 - Bolt Protection Caps
Essentra Components
16.07.2014
DIN 917 - Hexagon cap nuts, low form
Fabory
13.02.2023
DIN 917 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
K1332 - Cap nut compact in Hygienic DESIGN
KIPP USA
21.05.2024
BO - End tube plug
FBO
06.05.2014
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
DIN 917 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Spring, 220mm, SS - Spring, 220mm, Stainless Steel
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
BN 154 - Hex cap nuts low type (DIN 917), cl. 6, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
SCNL-HD - Hexagon Cap Nut with Flange
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
13.12.2023
07280-04 - Cap nut compact in Hygienic DESIGN
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성