피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 924212 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - Plastique PA 6.6 - DIN 912
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 24 - Plastic fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_24/924812.prj},{NB=bene_inox_924812-6X50},{REF=924812-6X50},{DXL=M6 x 50},{MAT=PA 6.6},{D=6.000},{L=50.000},{S=5.000},{DK=10.000},{K=6.000},{IDNR=},{LG=26.000},{LF=0.680},{D3=4.773},{P=1.000},{DA=6.800},{DS=6.000},{E=5.720},{HM=24.000},{R=0.250},{T=3.000},{V=0.600},{DW=9.380},{W=2.300},{FORM=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
Béné Inox 924812-4X10
924812-4X10
M4 x 10
PA 6.6
4.000
10.000
3.000
7.000
4.000
L
Béné Inox 924812-4X12
924812-4X12
M4 x 12
PA 6.6
4.000
12.000
3.000
7.000
4.000
L
Béné Inox 924812-4X16
924812-4X16
M4 x 16
PA 6.6
4.000
16.000
3.000
7.000
4.000
L
Béné Inox 924812-4X20
924812-4X20
M4 x 20
PA 6.6
4.000
20.000
3.000
7.000
4.000
L
Béné Inox 924812-5X10
924812-5X10
M5 x 10
PA 6.6
5.000
10.000
4.000
8.500
5.000
L
Béné Inox 924812-5X12
924812-5X12
M5 x 12
PA 6.6
5.000
12.000
4.000
8.500
5.000
L
Béné Inox 924812-5X16
924812-5X16
M5 x 16
PA 6.6
5.000
16.000
4.000
8.500
5.000
L
Béné Inox 924812-5X20
924812-5X20
M5 x 20
PA 6.6
5.000
20.000
4.000
8.500
5.000
L
Béné Inox 924812-5X30
924812-5X30
M5 x 30
PA 6.6
5.000
30.000
4.000
8.500
5.000
L
Béné Inox 924812-6X10
924812-6X10
M6 x 10
PA 6.6
6.000
10.000
5.000
10.000
6.000
L
Béné Inox 924812-6X12
924812-6X12
M6 x 12
PA 6.6
6.000
12.000
5.000
10.000
6.000
L
Béné Inox 924812-6X16
924812-6X16
M6 x 16
PA 6.6
6.000
16.000
5.000
10.000
6.000
L
Béné Inox 924812-6X20
924812-6X20
M6 x 20
PA 6.6
6.000
20.000
5.000
10.000
6.000
L
Béné Inox 924812-6X25
924812-6X25
M6 x 25
PA 6.6
6.000
25.000
5.000
10.000
6.000
L
Béné Inox 924812-6X30
924812-6X30
M6 x 30
PA 6.6
6.000
30.000
5.000
10.000
6.000
L
Béné Inox 924812-6X40
924812-6X40
M6 x 40
PA 6.6
6.000
40.000
5.000
10.000
6.000
L
Béné Inox 924812-6X50
924812-6X50
M6 x 50
PA 6.6
6.000
50.000
5.000
10.000
6.000
L
Béné Inox 924812-6X60
924812-6X60
M6 x 60
PA 6.6
6.000
60.000
5.000
10.000
6.000
L
Béné Inox 924812-8X16
924812-8X16
M8 x 16
PA 6.6
8.000
16.000
6.000
13.000
8.000
L
Béné Inox 924812-8X20
924812-8X20
M8 x 20
PA 6.6
8.000
20.000
6.000
13.000
8.000
L
Béné Inox 924812-8X25
924812-8X25
M8 x 25
PA 6.6
8.000
25.000
6.000
13.000
8.000
L
Béné Inox 924812-8X30
924812-8X30
M8 x 30
PA 6.6
8.000
30.000
6.000
13.000
8.000
L
Béné Inox 924812-8X40
924812-8X40
M8 x 40
PA 6.6
8.000
40.000
6.000
13.000
8.000
L
Béné Inox 924812-8X50
924812-8X50
M8 x 50
PA 6.6
8.000
50.000
6.000
13.000
8.000
L
Béné Inox 924812-8X60
924812-8X60
M8 x 60
PA 6.6
8.000
60.000
6.000
13.000
8.000
L
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 924800 - Hexagon head screw - Plastic P.A 6.6 - DIN 933
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 924861 - Plain washer -Plastic P.A 6.6 - DIN 9021 - ISO 7093
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
SNST - Titanium Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
SNSX-88 - High Intensity Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Modèle 431934 - Turnbuckle 2 hooks - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 924830 - Hexagon nut - Plastic P.A 6.6 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 125 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
UNI 5931 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato
TVMP
22.10.2010
Modèle 232081 - Door stop (left or right) - Stainless steel 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
Modèle 232037 - Compas (à gauche ou à droite) - Inox 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
10.05.2023
Modèle 924840 - Flat washer - Plastic P.A 6.6 - DIN 125
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Fittings Mod. 1610
Camozzi
16.05.2024
Fittings Mod.2531
Camozzi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성