피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 719725 - Blind rivet extra large head - aluminium body, zinc plated steel mandrel
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/alu/719725.prj},{NB=bene_inox_719725-4X1610},{REF=719725-4X16},{EX=de 10 à 12},{E=10},{D=4.0},{L=16},{DK=13.0},{K=1.30},{EXX=10,[10:12]},{C=3500},{T=4000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=info219720.txt},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
Béné Inox 719725-3,2X6
719725-3,2X6
de 1 à 3
3.2
8
10.0
Béné Inox 719725-3,2X8
719725-3,2X8
de 3 à 5
3.2
8
10.0
Béné Inox 719725-3,2X10
719725-3,2X10
de 5 à 7
3.2
10
10.0
Béné Inox 719725-3,2X12
719725-3,2X12
de 7 à 9
3.2
12
10.0
Béné Inox 719725-3,2X14
719725-3,2X14
de 9 à 11
3.2
15
10.0
Béné Inox 719725-4X8
719725-4X8
de 2 à 4
4.0
8
13.0
Béné Inox 719725-4X10
719725-4X10
de 4 à 6
4.0
10
13.0
Béné Inox 719725-4X12
719725-4X12
de 6 à 8
4.0
12
13.0
Béné Inox 719725-4X14
719725-4X14
de 8 à 10
4.0
14
13.0
Béné Inox 719725-4X16
719725-4X16
de 10 à 12
4.0
16
13.0
Béné Inox 719725-4X18
719725-4X18
de 12 à 14
4.0
18
13.0
Béné Inox 719725-4X20
719725-4X20
de 14 à 16
4.0
20
13.0
Béné Inox 719725-4,8X10
719725-4,8X10
de 3 à 5
4.8
10
17.0
Béné Inox 719725-4,8X12
719725-4,8X12
de 5 à 7
4.8
12
17.0
Béné Inox 719725-4,8X14
719725-4,8X14
de 7 à 9
4.8
14
17.0
Béné Inox 719725-4,8X16
719725-4,8X16
de 9 à 11
4.8
16
17.0
Béné Inox 719725-4,8X18
719725-4,8X18
de 11 à 13
4.8
18
17.0
Béné Inox 719725-4,8X20
719725-4,8X20
de 13 à 15
4.8
20
17.0
Béné Inox 719725-4,8X25
719725-4,8X25
de 15 à 20
4.8
25
17.0
Béné Inox 719725-4,8X30
719725-4,8X30
de 20 à 25
4.8
30
17.0
Béné Inox 719725-4,8X35
719725-4,8X35
de 25 à 30
4.8
30
17.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 17200 - Blind rivet large flange head aluminium - Steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
High-strength blind rivet GO-LOCK countersunk (100°) with grooved stainless...
Goebel
11.04.2022
Standard blind rivet countersunk head steel zinc plated - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
Modèle 419720 - Rivet tête plate tout inox
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 719720 - Blind rivet flat head - aluminium body, zinc plated steel m...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 17530 - Multigrip rivet countersunk head aluminium steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
ALFO® Copper / Steel Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
26.11.2020
Model 17510 - Multigrip rivet flange head Stainless steel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
High-strength blind rivet M-LOCK countersunk (100°) with grooved mandrel, g...
Goebel
11.04.2022
High-strength blind rivet PREMIUM countersunk (100°) with grooved stainless...
Goebel
11.04.2022
High-strength blind rivet GO-LOCK countersunk (100°) with grooved mandrel g...
Goebel
11.04.2022
Modèle 719726 - Sealed blind rivet flat head - aluminium body, zinc plated ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Standard blind rivet domed head steel zinc plated - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
Modèle 719722 - Blind rivet countersunk head - aluminium body, zinc plated ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성