피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62125 - Hose liner - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62125.prj},{NB=bene_inox_662125-40},{REF=662125-40},{MAT=Inox 316 L},{DN=40},{D1=40},{D2=37},{D3=56},{L1=106},{L2=64},{POIDS=0.21},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 662125-25
662125-25
Inox 316 L
25
28
25
44
106
64
0.14
Béné Inox 662125-32
662125-32
Inox 316 L
32
34
31
50
106
64
0.17
Béné Inox 662125-40
662125-40
Inox 316 L
40
40
37
56
106
64
0.21
Béné Inox 662125-50
662125-50
Inox 316 L
50
52
49
68
106
64
0.28
Béné Inox 662125-65
662125-65
Inox 316 L
65
70
66
86
107
64
0.50
Béné Inox 662125-80
662125-80
Inox 316 L
80
85
81
100
129
75
0.62
Béné Inox 662125-100
662125-100
Inox 316 L
100
104
100
121
129
75
1.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 62421 - In-line sight flow indicator plain ends - Stainless steel 316...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 62113 - Welding liner - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
09.02.2021
A.4DINVPMM - Valves DIN MALE / MALE BUTTERFLY VALVES Delivered without hand...
FG INOX
16.02.2017
Model 62127 - Adapter DIN liner to BSP female - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 62114 - Nut - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
09.02.2021
Model 5551 - Safety clamp with bolts for hose - Stainless steel 316 - Alumi...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 62124 - Hose male part - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 62211 - 90° satin polished bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
12.01.2021
Model 62112 - Welding male part - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 62219 - Satin polished equal tee - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
12.01.2021
A.P_VP - Valves HANDLES FOR BUTTERFLY VALVES plastic or stainless steel
FG INOX
16.02.2017
Model 5262 - BW hose nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 62119 - Blank nut with chain - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 62111 - Welding union - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성