품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5299 - Male BSPT / Female BSPP adapter - Stainlees steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5299.prj},{NB=bene_inox_652993-25},{REF=652993-25},{DN=25},{DNP=1\"},{D=25.0},{F1=1\"},{F2=1\"},{L1=42},{L2=21},{L3=18},{S=38},{POIDS=0,150},{F1X=33.249},{D1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
DNP
pouces
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
F1
ISO 7/1
[pouces]
F2
ISO 228-1
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 652993-8
652993-8
8
1/4"
8.0
1/4"
1/4"
27
13
11
17
0,025
Béné Inox 652993-10
652993-10
10
3/8"
10.0
3/8"
3/8"
27
13
11
21
0,038
Béné Inox 652993-15
652993-15
15
1/2"
15.0
1/2"
1/2"
33
16
14
24
0,052
Béné Inox 652993-20
652993-20
20
3/4"
20.0
3/4"
3/4"
36
18
15
30
0,079
Béné Inox 652993-25
652993-25
25
1"
25.0
1"
1"
42
21
18
38
0,150
Béné Inox 652993-32
652993-32
32
1" 1/4
32.0
1" 1/4
1" 1/4
45
23
19
46
0,214
Béné Inox 652993-40
652993-40
40
1" 1/2
38.0
1" 1/2
1" 1/2
46
23
20
55
0,308
Béné Inox 652993-50
652993-50
50
2"
50.0
2"
2"
52
27
21
65
0,399
Béné Inox 652993-65
652993-65
65
2" 1/2
65.0
2" 1/2
2" 1/2
58
31
23
85
0,667
Béné Inox 652993-80
652993-80
80
3"
77.5
3"
3"
63
35
24
95
0,748
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성