피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5238 - Female / male reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5238.prj},{NB=bene_inox_652383-5032},{REF=652383-5032},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=50-32},{F1=1\"1/4},{F2=2\"},{L1=51},{L2=19},{L3=27},{S=65},{POIDS=0.39},{FOR=1.000},{DN1=50.000},{DN2=32.000},{DG1=59.614},{DF2=42.200},{DG2=41.910},{EDG2=4.100},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
F1
[Pouces]
F2
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 652383-86
652383-86
Gaz
Inox 316 L
8-6
1/8"
1/4"
25
10
12
17
0.05
Béné Inox 652383-106
652383-106
Gaz
Inox 316 L
10-6
1/8"
3/8"
28
11
14
23
0.05
Béné Inox 652383-108
652383-108
Gaz
Inox 316 L
10-8
1/4"
3/8"
28
11
14
23
0.05
Béné Inox 652383-156
652383-156
Gaz
Inox 316 L
15-6
1/8"
1/2"
30
11
16
24
0.04
Béné Inox 652383-158
652383-158
Gaz
Inox 316 L
15-8
1/4"
1/2"
30
11
16
24
0.04
Béné Inox 652383-1510
652383-1510
Gaz
Inox 316 L
15-10
3/8"
1/2"
30
11
16
24
0.04
Béné Inox 652383-208
652383-208
Gaz
Inox 316 L
20-8
1/4"
3/4"
33
11
18
30
0.06
Béné Inox 652383-2010
652383-2010
Gaz
Inox 316 L
20-10
3/8"
3/4"
33
11
18
30
0.06
Béné Inox 652383-2015
652383-2015
Gaz
Inox 316 L
20-15
1/2"
3/4"
36
14
18
30
0.10
Béné Inox 652383-2510
652383-2510
Gaz
Inox 316 L
25-10
3/8"
1"
37
11
22
38
0.12
Béné Inox 652383-2515
652383-2515
Gaz
Inox 316 L
25-15
1/2"
1"
40
14
22
38
0.12
Béné Inox 652383-2520
652383-2520
Gaz
Inox 316 L
25-20
3/4"
1"
40
14
22
38
0.12
Béné Inox 652383-3220
652383-3220
Gaz
Inox 316 L
32-20
3/4"
1"1/4
44
14
25
50
0.28
Béné Inox 652383-3225
652383-3225
Gaz
Inox 316 L
32-25
1"
1"1/4
48
18
25
50
0.28
Béné Inox 652383-4025
652383-4025
Gaz
Inox 316 L
40-25
1"
1"1/2
49
18
25
55
0.32
Béné Inox 652383-4032
652383-4032
Gaz
Inox 316 L
40-32
1"1/4
1"1/2
49
19
25
55
0.32
Béné Inox 652383-5032
652383-5032
Gaz
Inox 316 L
50-32
1"1/4
2"
51
19
27
65
0.39
Béné Inox 652383-5040
652383-5040
Gaz
Inox 316 L
50-40
1"1/2
2"
51
19
27
65
0.39
Béné Inox 652383-6540
652383-6540
Gaz
Inox 316 L
65-40
1"1/2
2"1/2
59
25
28
80
0.55
Béné Inox 652383-6550
652383-6550
Gaz
Inox 316 L
65-50
2"
2"1/2
59
25
28
80
0.55
Béné Inox 652383-8050
652383-8050
Gaz
Inox 316 L
80-50
2"
3"
65
26
30
90
0.95
Béné Inox 652383-8065
652383-8065
Gaz
Inox 316 L
80-65
2"1/2
3"
65
30
30
90
0.95
Béné Inox 652385-86
652385-86
NPT
Inox 316 L
8-6
1/8"
1/4"
25
10
12
17
0.05
Béné Inox 652385-106
652385-106
NPT
Inox 316 L
10-6
1/8"
3/8"
28
11
14
23
0.05
Béné Inox 652385-108
652385-108
NPT
Inox 316 L
10-8
1/4"
3/8"
28
11
14
23
0.05
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5239 - Female / female reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5237 - Male / female reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5255 - Male / male reducer (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5241 - Male / male reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5244 - Female / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5253 - Male / female reducer (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5264 - Hexagon male hose nipple (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5248 - Threaded tee (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5221 - Hexagonal nipple - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
Model 5246 - Male / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5254 - Female / female reducer (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5211 - Welding nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
Modèle 5280 - Hexagon nipple with BSSP thread - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5232 - Coupling - DIN 2986 - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성