您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58259D - 3 pieces flanged ball valve with O/C position sensing - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58259d.prj},{NB=bene_inox_458259D-65M_1},{REF=458259D-65M},{TYPE=Micro-contacts},{DN=65},{DNP=2\"1/2},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=9},{Y=1},{Z=177.000},{W=5.500},{PPATH=58259d/58259d_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Inch]
Béné Inox 458259D-15D
458259D-15D
Détecteurs inductifs
15
1/2"
Béné Inox 458259D-20D
458259D-20D
Détecteurs inductifs
20
3/4"
Béné Inox 458259D-25D
458259D-25D
Détecteurs inductifs
25
1"
Béné Inox 458259D-32D
458259D-32D
Détecteurs inductifs
32
1"1/4
Béné Inox 458259D-40D
458259D-40D
Détecteurs inductifs
40
1"1/2
Béné Inox 458259D-50D
458259D-50D
Détecteurs inductifs
50
2"
Béné Inox 458259D-65D
458259D-65D
Détecteurs inductifs
65
2"1/2
Béné Inox 458259D-15M
458259D-15M
Micro-contacts
15
1/2"
Béné Inox 458259D-20M
458259D-20M
Micro-contacts
20
3/4"
Béné Inox 458259D-25M
458259D-25M
Micro-contacts
25
1"
Béné Inox 458259D-32M
458259D-32M
Micro-contacts
32
1"1/4
Béné Inox 458259D-40M
458259D-40M
Micro-contacts
40
1"1/2
Béné Inox 458259D-50M
458259D-50M
Micro-contacts
50
2"
Béné Inox 458259D-65M
458259D-65M
Micro-contacts
65
2"1/2
Béné Inox 458259D-15DX
458259D-15DX
Détecteurs inductifs ATEX
15
1/2"
Béné Inox 458259D-20DX
458259D-20DX
Détecteurs inductifs ATEX
20
3/4"
Béné Inox 458259D-25DX
458259D-25DX
Détecteurs inductifs ATEX
25
1"
Béné Inox 458259D-32DX
458259D-32DX
Détecteurs inductifs ATEX
32
1"1/4
Béné Inox 458259D-40DX
458259D-40DX
Détecteurs inductifs ATEX
40
1"1/2
Béné Inox 458259D-50DX
458259D-50DX
Détecteurs inductifs ATEX
50
2"
Béné Inox 458259D-65DX
458259D-65DX
Détecteurs inductifs ATEX
65
2"1/2
Béné Inox 458259D-15MX
458259D-15MX
Micro-contacts ATEX
15
1/2"
Béné Inox 458259D-20MX
458259D-20MX
Micro-contacts ATEX
20
3/4"
Béné Inox 458259D-25MX
458259D-25MX
Micro-contacts ATEX
25
1"
Béné Inox 458259D-32MX
458259D-32MX
Micro-contacts ATEX
32
1"1/4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 58269D - 2 pieces flanged ball valve with O/C position sensing - Full...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 58419V - Butterfly valve with locating holes and handweel gear reduce...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 58269 - 2 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Modèle 58259 - 3 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 50290 - 3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with aluminium ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Model 58268 - 2 pieces atex class 150 flanged ball valve with iso mounting ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 58419 - Butterfly valve with locating holes - Cast iron body and stai...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Modèle 50291 - ISO 3-piece ball valve with flanges (58259) with pneumatic s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
07.06.2021
Model 58268D - 2 pieces class 150 flanged ball valve with o/c position sens...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 5142 - Unions hose shank conical seat - Male hose shank - Stainless s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
Model 58183D - 3 pieces ball valve with O/C position sensing - female / fem...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 5220 - Welding nipple Length 50 mm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
Modèle 58163/58165 - 3 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 50848 - ATEX 90° electric actuator - IP68
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表