您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58229D/58227D - 3 pieces flanged ball valve with O/C position sensing - Full bore - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58229d_58227d.prj},{NB=bene_inox_458229D-50MX_1},{REF=458229D-50MX},{FORME=Passage en L},{TYPE=Micro-contacts ATEX},{DN=50},{DNP=2\"},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=8},{Y=2},{Z=141.000},{W=4.500},{PPATH=58229d_58227d/58229d_58227d_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Inch]
Béné Inox 458229D-15D
458229D-15D
Passage en L
Détecteurs inductifs
15
1/2"
Béné Inox 458229D-20D
458229D-20D
Passage en L
Détecteurs inductifs
20
3/4"
Béné Inox 458229D-25D
458229D-25D
Passage en L
Détecteurs inductifs
25
1"
Béné Inox 458229D-32D
458229D-32D
Passage en L
Détecteurs inductifs
32
1"1/4
Béné Inox 458229D-40D
458229D-40D
Passage en L
Détecteurs inductifs
40
1"1/2
Béné Inox 458229D-50D
458229D-50D
Passage en L
Détecteurs inductifs
50
2"
Béné Inox 458229D-15M
458229D-15M
Passage en L
Micro-contacts
15
1/2"
Béné Inox 458229D-20M
458229D-20M
Passage en L
Micro-contacts
20
3/4"
Béné Inox 458229D-25M
458229D-25M
Passage en L
Micro-contacts
25
1"
Béné Inox 458229D-32M
458229D-32M
Passage en L
Micro-contacts
32
1"1/4
Béné Inox 458229D-40M
458229D-40M
Passage en L
Micro-contacts
40
1"1/2
Béné Inox 458229D-50M
458229D-50M
Passage en L
Micro-contacts
50
2"
Béné Inox 458229D-15DX
458229D-15DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
15
1/2"
Béné Inox 458229D-20DX
458229D-20DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
20
3/4"
Béné Inox 458229D-25DX
458229D-25DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
25
1"
Béné Inox 458229D-32DX
458229D-32DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
32
1"1/4
Béné Inox 458229D-40DX
458229D-40DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
40
1"1/2
Béné Inox 458229D-50DX
458229D-50DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
50
2"
Béné Inox 458229D-15MX
458229D-15MX
Passage en L
Micro-contacts ATEX
15
1/2"
Béné Inox 458229D-20MX
458229D-20MX
Passage en L
Micro-contacts ATEX
20
3/4"
Béné Inox 458229D-25MX
458229D-25MX
Passage en L
Micro-contacts ATEX
25
1"
Béné Inox 458229D-32MX
458229D-32MX
Passage en L
Micro-contacts ATEX
32
1"1/4
Béné Inox 458229D-40MX
458229D-40MX
Passage en L
Micro-contacts ATEX
40
1"1/2
Béné Inox 458229D-50MX
458229D-50MX
Passage en L
Micro-contacts ATEX
50
2"
Béné Inox 458227D-15D
458227D-15D
Passage en T
Détecteurs inductifs
15
1/2"
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表