피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50724 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - FKM gasket (58453) with IP68 electric actuator (50844)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50724.prj},{NB=bene_inox_450724-80B_1},{REF=450724-80B},{TENSION=15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC},{MATIERE=FKM},{DN=80},{DNP=3\"},{L1=46.0},{L2=353},{L3=192},{L4=170},{L5=X},{TEMPS=15},{POIDS=8.3},{V=1},{X=4},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50724/50724_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450724-50A
450724-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
FKM
50
2"
42.5
340
192
170
X
7
6.3
Béné Inox 450724-65A
450724-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
FKM
65
2"1/2
45.5
346
192
170
X
15
6.9
Béné Inox 450724-80A
450724-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
FKM
80
3"
46.0
353
192
170
X
15
8.3
Béné Inox 450724-100A
450724-100A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
FKM
100
4"
52.0
374
192
170
X
20
11.8
Béné Inox 450724-125A
450724-125A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
FKM
125
5"
55.5
452
209
170
275
15
15.8
Béné Inox 450724-150A
450724-150A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
FKM
150
6"
55.5
465
209
170
275
30
18.8
Béné Inox 450724-200A
450724-200A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
FKM
200
8"
60.0
502
209
170
275
30
23.8
Béné Inox 450724-250A
450724-250A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
FKM
250
10"
67.0
596
299
170
483
38
51.8
Béné Inox 450724-300A
450724-300A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
FKM
300
12"
77.0
640
299
170
483
38
62.8
Béné Inox 450724-50B
450724-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
FKM
50
2"
42.5
340
192
170
X
7
6.3
Béné Inox 450724-65B
450724-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
FKM
65
2"1/2
45.5
346
192
170
X
15
6.9
Béné Inox 450724-80B
450724-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
FKM
80
3"
46.0
353
192
170
X
15
8.3
Béné Inox 450724-100B
450724-100B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
FKM
100
4"
52.0
374
192
170
X
20
11.8
Béné Inox 450724-125B
450724-125B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
FKM
125
5"
55.5
452
209
170
275
15
15.8
Béné Inox 450724-150B
450724-150B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
FKM
150
6"
55.5
465
209
170
275
30
18.8
Béné Inox 450724-200B
450724-200B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
FKM
200
8"
60.0
502
209
170
275
30
23.8
Béné Inox 450724-50C
450724-50C
400V TRI 50/60Hz
FKM
50
2"
42.5
340
192
170
X
10
6.3
Béné Inox 450724-65C
450724-65C
400V TRI 50/60Hz
FKM
65
2"1/2
45.5
346
192
170
X
10
6.9
Béné Inox 450724-80C
450724-80C
400V TRI 50/60Hz
FKM
80
3"
46.0
353
192
170
X
10
8.3
Béné Inox 450724-100C
450724-100C
400V TRI 50/60Hz
FKM
100
4"
52.0
374
192
170
X
15
11.8
Béné Inox 450724-125C
450724-125C
400V TRI 50/60Hz
FKM
125
5"
55.5
452
209
170
275
10
15.8
Béné Inox 450724-150C
450724-150C
400V TRI 50/60Hz
FKM
150
6"
55.5
465
209
170
275
20
18.8
Béné Inox 450724-200C
450724-200C
400V TRI 50/60Hz
FKM
200
8"
60.0
502
209
170
275
35
23.8
Béné Inox 450724-250C
450724-250C
400V TRI 50/60Hz
FKM
250
10"
67.0
596
299
170
483
38
51.8
Béné Inox 450724-300C
450724-300C
400V TRI 50/60Hz
FKM
300
12"
77.0
640
299
170
483
38
62.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성