피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50115 - 3 pieces F/F ball valve (58183) with positioning ATEX IP68 electric actuator (50850)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50115.prj},{NB=bene_inox_450115-100A_1},{REF=450115-100A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{V=1},{DN=100},{DNPOUCES=4\"},{DNP1=113.030},{L1=240},{L2=398},{L3=209},{L4=170},{L5=275},{TEMPS=60},{POIDS=30.00},{PPATH=50115/50115_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
TEMPS
Temps de manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450115-20A
450115-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
80
250
192
170
x
15
5.22
Béné Inox 450115-25A
450115-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
90
260
192
170
x
15
5.67
Béné Inox 450115-32A
450115-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
110
264
192
170
x
15
6.30
Béné Inox 450115-40A
450115-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
120
273
192
170
x
15
7.15
Béné Inox 450115-50A
450115-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
140
279
192
170
x
20
8.80
Béné Inox 450115-65A
450115-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
65
2"1/2
185
358
209
170
275
15
14.90
Béné Inox 450115-80A
450115-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
80
3"
205
367
209
170
275
30
18.20
Béné Inox 450115-100A
450115-100A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
100
4"
240
398
209
170
275
60
30.00
Béné Inox 450115-20B
450115-20B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
80
250
192
170
x
15
5.22
Béné Inox 450115-25B
450115-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
90
260
192
170
x
15
5.67
Béné Inox 450115-32B
450115-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
110
264
192
170
x
15
6.30
Béné Inox 450115-40B
450115-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
120
273
192
170
x
15
7.15
Béné Inox 450115-50B
450115-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
140
279
192
170
x
20
8.80
Béné Inox 450115-65B
450115-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
65
2"1/2
185
358
209
170
275
15
14.90
Béné Inox 450115-80B
450115-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
80
3"
205
367
209
170
275
30
18.20
Béné Inox 450115-100B
450115-100B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
100
4"
240
398
209
170
275
60
30.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성