피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 412403 - Vis à tôle tête fraisée fendue - DIN 7972 - ISO 1482
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a4/412403.prj},{NB=bene_inox_412403-4,2X25},{REF=412403-4,2X25},{DXL=4.2x25.4},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=4.22},{DX=4.22},{D3=3.100},{P=1.400},{AA=1.400},{L=25.0},{DK=8.100},{Z=3.700},{A=3.700},{N=1.200},{R=1.600},{T=1.150},{K=2.5},{Y=3.700},{EMP=2},{SHOW=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
Béné Inox 412403-2,9X13
412403-2,9X13
2.9x6.4
Acier inoxydable A4
2.90
6.5
5.500
1.7
Béné Inox 412403-2,9X16
412403-2,9X16
2.9x9.5
Acier inoxydable A4
2.90
9.5
5.500
1.7
Béné Inox 412403-2,9X19
412403-2,9X19
2.9x12.7
Acier inoxydable A4
2.90
13.0
5.500
1.7
Béné Inox 412403-2,9X25
412403-2,9X25
2.9x15.9
Acier inoxydable A4
2.90
16.0
5.500
1.7
Béné Inox 412403-3,5X6,5
412403-3,5X6,5
3.5x6.4
Acier inoxydable A4
3.50
6.5
6.800
2.1
Béné Inox 412403-3,5X9,5
412403-3,5X9,5
3.5x9.5
Acier inoxydable A4
3.50
9.5
6.800
2.1
Béné Inox 412403-3,5X13
412403-3,5X13
3.5x12.7
Acier inoxydable A4
3.50
13.0
6.800
2.1
Béné Inox 412403-3,5X16
412403-3,5X16
3.5x15.9
Acier inoxydable A4
3.50
16.0
6.800
2.1
Béné Inox 412403-3,5X19
412403-3,5X19
3.5x19
Acier inoxydable A4
3.50
19.0
6.800
2.1
Béné Inox 412403-3,5X25
412403-3,5X25
3.5x25.4
Acier inoxydable A4
3.50
25.0
6.800
2.1
Béné Inox 412403-4,2X9,5
412403-4,2X9,5
4.2x9.5
Acier inoxydable A4
4.22
9.5
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X13
412403-4,2X13
4.2x12.7
Acier inoxydable A4
4.22
13.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X16
412403-4,2X16
4.2x15.9
Acier inoxydable A4
4.22
16.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X19
412403-4,2X19
4.2x19
Acier inoxydable A4
4.22
19.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X25
412403-4,2X25
4.2x25.4
Acier inoxydable A4
4.22
25.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X32
412403-4,2X32
4.2x31.7
Acier inoxydable A4
4.22
32.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X38
412403-4,2X38
4.2x38
Acier inoxydable A4
4.22
38.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X45
412403-4,2X45
4.2x45
Acier inoxydable A4
4.22
45.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X50
412403-4,2X50
4.2x50.8
Acier inoxydable A4
4.22
50.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,8X16
412403-4,8X16
4.8x15.9
Acier inoxydable A4
4.80
16.0
9.500
3.0
Béné Inox 412403-4,8X19
412403-4,8X19
4.8x19
Acier inoxydable A4
4.80
19.0
9.500
3.0
Béné Inox 412403-4,8X22
412403-4,8X22
4.8x22
Acier inoxydable A4
4.80
22.0
9.500
3.0
Béné Inox 412403-4,8X25
412403-4,8X25
4.8x25.4
Acier inoxydable A4
4.80
25.0
9.500
3.0
Béné Inox 412403-4,8X32
412403-4,8X32
4.8x31.7
Acier inoxydable A4
4.80
32.0
9.500
3.0
Béné Inox 412403-4,8X38
412403-4,8X38
4.8x38
Acier inoxydable A4
4.80
38.0
9.500
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 62403 - Slotted countersunk head tapping screw form C DIN 7972 - ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
V.2T72 - Self tapping screws SLOTTED CSK HEAD SELF TAPPING SCREWS DIN 7972 ...
FG INOX
25.04.2023
Model 98214 - LINDAPTER® GRATEFAST TYPE GF - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVA...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Modèle 211313 - Square recessed countersunk head chipboard screw - partial ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
28.07.2022
Modèle B2-GGLME-N - Guidage à galets avec chariot compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 212410 - Six lobes recessed countersunk head self tapping screw - St...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 7504 P - FN 393 - rostfrei A2 - Self-drilling screws with tapping screw...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
Modèle 412405 - Cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel A4 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
CV - Check Valves
Bimba Products
24.04.2024
Model 5111 - Unions conical seat BW / BW - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성