피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5943 - ANSI Sch 10S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
03 - Tés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/03_tes/5943.prj},{NB=bene_inox_359432-150100},{REF=359432-150100},{MAT=Inox 304L},{D1=168.3},{D1P=6\"},{D2=114.3},{D2P=4\"},{E1=3.40},{E2=3.05},{L1=285.8},{L2=130.0},{POIDS=7.60},{H1=142.900},{R1=30.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1P
[pouces]
D2
[mm]
D2P
[pouces]
E1
[mm]
E2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359432-2015
359432-2015
Inox 304L
26.7
3/4"
21.3
1/2"
2.11
2.11
57.2
28.6
0.14
Béné Inox 359432-2515
359432-2515
Inox 304L
33.4
1"
21.3
1/2"
2.77
2.11
76.2
38.1
0.28
Béné Inox 359432-2520
359432-2520
Inox 304L
33.4
1"
26.7
3/4"
2.77
2.11
76.2
38.1
0.28
Béné Inox 359432-3215
359432-3215
Inox 304L
42.2
1"1/4
21.3
1/2"
2.77
2.11
95.2
47.6
0.51
Béné Inox 359432-3220
359432-3220
Inox 304L
42.2
1"1/4
26.7
3/4"
2.77
2.11
95.2
47.6
0.51
Béné Inox 359432-3225
359432-3225
Inox 304L
42.2
1"1/4
33.4
1"
2.77
2.77
95.2
47.6
0.51
Béné Inox 359432-4015
359432-4015
Inox 304L
48.3
1"1/2
21.3
1/2"
2.77
2.11
114.4
57.2
0.69
Béné Inox 359432-4020
359432-4020
Inox 304L
48.3
1"1/2
26.7
3/4"
2.77
2.11
114.4
57.2
0.69
Béné Inox 359432-4025
359432-4025
Inox 304L
48.3
1"1/2
33.4
1"
2.77
2.77
114.4
57.2
0.69
Béné Inox 359432-4032
359432-4032
Inox 304L
48.3
1"1/2
42.2
1"1/4
2.77
2.77
114.4
57.2
0.69
Béné Inox 359432-5020
359432-5020
Inox 304L
60.3
2"
26.7
3/4"
2.77
2.11
127.0
44.4
0.83
Béné Inox 359432-5025
359432-5025
Inox 304L
60.3
2"
33.4
1"
2.77
2.77
127.0
50.8
0.83
Béné Inox 359432-5032
359432-5032
Inox 304L
60.3
2"
42.2
1"1/4
2.77
2.77
127.0
57.2
0.83
Béné Inox 359432-5040
359432-5040
Inox 304L
60.3
2"
48.3
1"1/2
2.77
2.77
127.0
60.5
0.83
Béné Inox 359432-6540
359432-6540
Inox 304L
73.0
2"1/2
48.3
1"1/2
3.05
2.77
152.4
66.5
1.37
Béné Inox 359432-6550
359432-6550
Inox 304L
73.0
2"1/2
60.3
2"
3.05
2.77
152.4
69.8
1.37
Béné Inox 359432-8032
359432-8032
Inox 304L
88.9
3"
42.2
1"1/4
3.05
2.77
171.4
69.8
1.78
Béné Inox 359432-8040
359432-8040
Inox 304L
88.9
3"
48.3
1"1/2
3.05
2.77
171.4
73.2
1.78
Béné Inox 359432-8050
359432-8050
Inox 304L
88.9
3"
60.3
2"
3.05
2.77
171.4
76.2
1.78
Béné Inox 359432-8065
359432-8065
Inox 304L
88.9
3"
73.0
2"1/2
3.05
3.05
171.4
82.5
1.78
Béné Inox 359432-10050
359432-10050
Inox 304L
114.3
4"
60.3
2"
3.05
2.77
209.6
88.9
3.60
Béné Inox 359432-10080
359432-10080
Inox 304L
114.3
4"
88.9
3"
3.05
3.05
209.6
98.6
3.60
Béné Inox 359432-12580
359432-12580
Inox 304L
141.3
5"
88.9
3"
3.40
3.05
247.6
111.3
5.44
Béné Inox 359432-15080
359432-15080
Inox 304L
168.3
6"
88.9
3"
3.40
3.05
285.8
124.0
7.60
Béné Inox 359432-150100
359432-150100
Inox 304L
168.3
6"
114.3
4"
3.40
3.05
285.8
130.0
7.60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5938 - ANSI Sch 10S tee seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
Model 5946 - ANSI Sch 10S cap - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5911 - ANSI Sch 10S LR 90° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5944 - ANSI Sch 40S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 31...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
Model 5936 - ANSI Sch 10S tee welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
Model 5926 - ANSI Sch 10S concentric reducer welded - Stainless steel 304L ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5928 - ANSI Sch 10S concentric reducer seamless - Stainless steel 304...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5913 - ANSI Sch 10S LR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 31...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 5671 - Pressed ISO collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.440...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
Model 5642 - ISO reduce tee without sleeve, thickness 2 mm - Stainless stee...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
Model 5923 - ANSI Sch 10S 45° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5715 - Lapped flange - Type 02A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5623 - ISO pulled tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5963 - Class 150 lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성